Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
12,792 € - 15,9695 € 172 En stock
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
1,9413 € - 4,7488 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Female
Phénolique
9,5838 € - 11,9925 € 59 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
5,3084 € - 5,3412 € 14 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
7,2385 € - 7,2826 € 6 En stock
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
5,0009 € - 5,0122 € 10 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
9,5838 € - 11,9925 € 5 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
9,676 € - 12,0848 € 1 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
4,0139 € - 4,0579 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
5,7031 € - 5,7471 € 56 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Female
14.0 mm
PP
7,8966 € - 7,9294 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Threaded Female
16.0 mm
PP
3,8499 € - 3,8601 € 262 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
2,7203 € - 2,7418 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M5
Threaded Male
16.0 mm
PP
13,161 € - 16,4513 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
TPE
9,3378 € - 11,6645 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
39,6573 € - 42,1685 € Demander le délai de livraison ici
M10
Threaded Female
25.0 mm
Acier inoxydable
25,9838 € - 27,6238 € Demander le délai de livraison ici
M5
Threaded Female
15.0 mm
Acier inoxydable
7,6875 € - 16,1438 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
M12
Threaded Female
35.0 mm
Phénolique
30,7705 € - 32,718 € Demander le délai de livraison ici
M8
Threaded Female
20.0 mm
Acier inoxydable
68,3778 € - 72,7135 € Demander le délai de livraison ici
M12
Threaded Female
25.0 mm
Acier inoxydable
  • sur 14
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10637647

Gamme de prix
15,9695 € - 12,792 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Femelle M6 Phénolique Noir

10400807

Gamme de prix
4,7488 € - 1,9413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223185

Gamme de prix
11,9925 € - 9,5838 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223079

Gamme de prix
5,3412 € - 5,3084 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 63.0 mm Mâle M12 PP

10223093

Gamme de prix
7,2826 € - 7,2385 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223031

Gamme de prix
5,0122 € - 5,0009 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223154

Gamme de prix
11,9925 € - 9,5838 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 43.0 mm Femelle M8 PP ; TPE Noir

10364994

Gamme de prix
12,0848 € - 9,676 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222652

Gamme de prix
4,0579 € - 4,0139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 50.0 mm Femelle M10 PP

10222683

Gamme de prix
5,7471 € - 5,7031 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 63.0 mm Femelle M12 PP

10222713

Gamme de prix
7,9294 € - 7,8966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP Noir

10364956

Gamme de prix
3,8601 € - 3,8499 €

Niveaux de stock
262 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant M5 25.0 mm PP Noir

10222744

Gamme de prix
2,7418 € - 2,7203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 53.0 mm Femelle M10 PP ; TPE Gris

10365021

Gamme de prix
16,4513 € - 13,161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223147

Gamme de prix
11,6645 € - 9,3378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Bouton à lobes 50.0 mm M10 Acier inoxydable

10352250

Gamme de prix
42,1685 € - 39,6573 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    30.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Bouton à lobes 27.0 mm M5 Acier inoxydable

10352229

Gamme de prix
27,6238 € - 25,9838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    20.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 80.0 mm M12 35.0 mm Acier Phénolique

10246504

Gamme de prix
16,1438 € - 7,6875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    80.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Bouton à lobes 40.0 mm M8 Acier inoxydable

10352243

Gamme de prix
32,718 € - 30,7705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    28.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Bouton à lobes 65.0 mm M12 Acier inoxydable

10352267

Gamme de prix
72,7135 € - 68,3778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female