Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
9,184 € - 20,09 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
M16
Female
30.0 mm
Phénolique
3,1939 € - 7,3482 € 450 En stock
50.0 mm
M12
Female
Phénolique
7,6223 € - 7,6223 € 100 En stock
80.0 mm
M12
Female
Phénolique
337 En stock
40.0 mm
M6
Female
27.0 mm
Phénolique
4 En stock
50.0 mm
M12
Female
35.0 mm
Phénolique
80 En stock
60.0 mm
M12
Female
39.0 mm
Phénolique
10,1454 € - 10,1454 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Female
12.0 mm
PP
2734 En stock
50.0 mm
M8
Female
PA
2,3636 € - 2,3636 € 2 En stock
28.0 mm
M5
Female
12.0 mm
TPE
18 En stock
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
TPE
448 En stock
40.0 mm
M10
Female
27.0 mm
Phénolique
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M6
Female
12.0 mm
TPE
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Acier inoxydable
178 En stock
50.0 mm
M10
Female
35.0 mm
Phénolique
118 En stock
45.0 mm
M8
Mâle
22.0 mm
PA
3,774 € - 8,6592 € 100 En stock
63.0 mm
M10
Female
Phénolique
3960 En stock
50.0 mm
M10
Female
PA
10271513 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Female
13.0 mm
TPE
13945 En stock
30.0 mm
M6
Female
23.0 mm
Phénolique
2,6137 € - 6,0065 € 209 En stock
50.0 mm
M8
Female
Phénolique
  • sur 12
Volant 80.0 mm Embout M16 Phénolique

10252055

Gamme de prix
20,09 € - 9,184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
  • Diamètre total
    80.0 mm
Volant 50.0 mm Embout M12 Phénolique Noir

10252093

Gamme de prix
7,3482 € - 3,1939 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
  • Diamètre total
    50.0 mm
Volant 80.0 mm Embout M12 Phénolique Noir

10252130

Gamme de prix
7,6223 € - 7,6223 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
  • Diamètre total
    80.0 mm
Volant 40.0 mm Embout M6 Phénolique Noir

10252178


Niveaux de stock
337 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    27.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 50.0 mm Embout M12 Phénolique Noir

10252215


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 60.0 mm Embout M12 Phénolique Noir

10252239


Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    39.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 50.0 mm Embout M10 PP

10275412

Gamme de prix
10,1454 € - 10,1454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
Volant 50.0 mm Embout M8 PA Noir

10257333


Niveaux de stock
2734 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
  • Diamètre total
    50.0 mm
Volant doux au toucher 28.0 mm Embout M5 PP ; TPE Noir

10271278

Gamme de prix
2,3636 € - 2,3636 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant doux au toucher 40.0 mm Embout M8 PP ; TPE Noir

10271360


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 40.0 mm Embout M10 Phénolique Noir

10252192


Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    27.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
Volant doux au toucher 50.0 mm Embout M6 PP ; TPE Noir

10271421


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    31.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 40.0 mm Filetés M8 Acier inoxydable Naturel

10271612


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 50.0 mm Embout M10 Phénolique Noir

10252208


Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
Volant 45.0 mm Goujon M8 PA Noir

10252314


Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Goujon
  • Code produit
    3926300090
Volant 63.0 mm Embout M10 Phénolique Noir

10252116

Gamme de prix
8,6592 € - 3,774 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
  • Diamètre total
    63.0 mm
Volant 50.0 mm Embout M10 PA Naturel

10257357


Niveaux de stock
3960 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
  • Diamètre total
    50.0 mm
Volant doux au toucher 60.0 mm Embout M10 PP ; TPE Noir

10271513


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 30.0 mm Embout M6 Phénolique Noir

10252154


Niveaux de stock
13945 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
Volant 50.0 mm Embout M8 Phénolique Noir

10252086

Gamme de prix
6,0065 € - 2,6137 €

Niveaux de stock
209 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
  • Diamètre total
    50.0 mm