Menu Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
139 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
2250 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
15.5 mm
1
1132 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
0,9927 € - 0,9927 € 398 En stock
10.4 mm
Jaune
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
Transparent
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
1898 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
0,5044 € - 0,5044 € 100 En stock
6.4 mm
Vert
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
EPDM
31.8 mm
18.0 mm
3
0,0599 € - 0,0666 € 35445 En stock
Vert
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
686 En stock
17.0 mm
Bleu
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
0,5454 € - 1,1451 € 1150 En stock
Vert
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
118875 En stock
2.2 mm
Bleu
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
2300 En stock
8.3 mm
Naturel
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
3,6506 € - 3,6506 € 169 En stock
18.6 mm
Gris
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
Noir
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
0,3056 € - 0,3056 € 2994 En stock
3.7 mm
Naturel
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
3879 En stock
3.9 mm
Jaune
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
6779 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
9372 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 15.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249925


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843


Niveaux de stock
1132 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 19.6 mm 49.8 mm Jaune Silicone

10192368

Gamme de prix
0,9927 € - 0,9927 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicone

10240991


Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
Bouchon de masquage à languette 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silicone

10241035


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
Bouchon de masquage à languette 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850


Niveaux de stock
1898 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 50.8 mm Vert Silicone

10192320

Gamme de prix
0,5044 € - 0,5044 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10250143


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 4.2 mm 8.0 mm Vert EPDM

10192443

Gamme de prix
0,0666 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
35445 En stock
Caractéristiques
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 21.0 mm 18.0 mm Bleu Silicone

10240601


Niveaux de stock
686 En stock
Caractéristiques
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 15.9 mm 19.1 mm Vert Silicone

10240786

Gamme de prix
1,1451 € - 0,5454 €

Niveaux de stock
1150 En stock
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377703


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 14.2 mm Bleu Silicone

10288528


Niveaux de stock
118875 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 15.5 mm 58.8 mm Naturel Silicone

10192344


Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 35.1 mm 38.1 mm Gris Silicone

10192382

Gamme de prix
3,6506 € - 3,6506 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 22.2 mm 16.0 mm Noir Silicone

10192467


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    5
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 50.8 mm Naturel Silicone

10192306

Gamme de prix
0,3056 € - 0,3056 €

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Jaune Silicone

10288566


Niveaux de stock
3879 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639


Niveaux de stock
6779 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660


Niveaux de stock
9372 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel