10250143
461668
Quantité | Prix unitaire |
---|
d1 | 0.374 in |
---|---|
d1 | 9.5 mm |
h1 | 31.8 mm |
h1 | 1.252 in |
D | 0.709 in |
D | 18.0 mm |
Type | 3 |
Matière | EPDM |
Couleur | Noir |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer