Menu Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
139 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
500 En stock
4.9 mm
Noir
EPDM
25.6 mm
10.4 mm
3
0,094 € - 0,094 € 9528 En stock
3.0 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
23.0 mm
39498 En stock
1.6 mm
Bleu
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
1,4339 € - 3,0117 € 700 En stock
Rouge
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
0,5044 € - 0,5044 € 100 En stock
6.4 mm
Vert
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
0,6177 € - 0,6177 € 9321 En stock
6.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
EPDM
31.8 mm
18.0 mm
3
10240953 0,2367 € - 0,2367 € 19407 En stock
9.1 mm
Rose
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
1988 En stock
10.3 mm
Violet
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
8737 En stock
6.7 mm
Rouge
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
1750 En stock
4.0 mm
Noir
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
1,4982 € - 1,4982 € 327 En stock
9.5 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
1138 En stock
6.2 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
948 En stock
9.5 mm
Noir
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
1,2994 € - 1,2994 € 750 En stock
6.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
16500 En stock
5.3 mm
Bleu
Silicone
27.9 mm
8.6 mm
1
2250 En stock
13.2 mm
Gris
Silicone
30.9 mm
13.2 mm
1
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10377789


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 6.4 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377666

Gamme de prix
0,094 € - 0,094 €

Niveaux de stock
9528 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10377758


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon à languette (Øi) Naturel Silicone

10386583


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    25.4 mm
  • D
    23.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 15.9 mm Bleu Silicone

10288535


Niveaux de stock
39498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 25.4 mm 25.4 mm Rouge Silicone

10240809

Gamme de prix
3,0117 € - 1,4339 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 50.8 mm Vert Silicone

10192320

Gamme de prix
0,5044 € - 0,5044 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250112

Gamme de prix
0,6177 € - 0,6177 €

Niveaux de stock
9321 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10250143


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 10.4 mm 7.0 mm Rose Silicone

10240953

Gamme de prix
0,2367 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
19407 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchon de masquage à languette 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicone

10240991


Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
Bouchon de masquage à languette 13.0 mm 11.6 mm Violet Silicone

10240588


Niveaux de stock
1988 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage à languette 9.5 mm 7.9 mm Rouge Silicone

10240625


Niveaux de stock
8737 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 18.3 mm Noir EPDM

10350744


Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon à languette 25.40 mm EPDM Noir

10606742

Gamme de prix
1,4982 € - 1,4982 €

Niveaux de stock
327 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon à languette 11.99 mm 25.40 mm EPDM Noir

10606766


Niveaux de stock
1138 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon à languette 17.96 mm 31.75 mm EPDM Noir

10606858


Niveaux de stock
948 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon à languette 13.46 mm 25.40 mm EPDM Noir

10606995

Gamme de prix
1,2994 € - 1,2994 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 8.6 mm 27.9 mm Bleu Silicone

10350591


Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 13.2 mm 30.9 mm Gris Silicone

10350676


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone