Menu Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
139 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
13490 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
0,3165 € - 0,3165 € 1820 En stock
3.9 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
25.4 mm
6.5 mm
1
0,0457 € - 0,0481 € 6661 En stock
2.0 mm
Noir
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3.
25000 En stock
2.1 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3.
0,4672 € - 0,4672 € 5181 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
347 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,1761 € - 0,1761 € 11343 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3.
0,7021 € - 0,7021 € 7564 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3.
25 En stock
9.5 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
31.8 mm
18.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3.
0,2105 € - 0,2105 € 14394 En stock
2.8 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,3753 € - 0,4178 € 2950 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
18924 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
20000 En stock
1.6 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
2.8 mm
3.
10377710 7206 En stock
1.5 mm
Noir
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3.
0,2021 € - 0,2021 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
46744 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
5686 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789


Niveaux de stock
13490 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249833

Gamme de prix
0,3165 € - 0,3165 €

Niveaux de stock
1820 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Caoutchouc silicone

10249826


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon de masquage à languette 3.5 mm 15.8 mm Noir EPDM

10377697

Gamme de prix
0,0481 € - 0,0457 €

Niveaux de stock
6661 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3.
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377642


Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3.
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Gamme de prix
0,4672 € - 0,4672 €

Niveaux de stock
5181 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.2 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241684


Niveaux de stock
347 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.5 mm 26.0 mm Noir EPDM

10377741

Gamme de prix
0,1761 € - 0,1761 €

Niveaux de stock
11343 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Type
    3.
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Noir EPDM

10377765

Gamme de prix
0,7021 € - 0,7021 €

Niveaux de stock
7564 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Type
    3.
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Caoutchouc silicone

10249949


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon de masquage à languette 1.6 mm 9.5 mm Noir EPDM

10377604


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3.
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10373552

Gamme de prix
0,2105 € - 0,2105 €

Niveaux de stock
14394 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241653


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Gamme de prix
0,4178 € - 0,3753 €

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710


Niveaux de stock
18924 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10377659


Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Type
    3.
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.8 mm 17.8 mm Noir EPDM

10377710


Niveaux de stock
7206 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Type
    3.
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10642771

Gamme de prix
0,2021 € - 0,2021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871


Niveaux de stock
46744 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646


Niveaux de stock
5686 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel