10250105
461657
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
| d1 | 0.244 in |
|---|---|
| d1 | 6.2 mm |
| h1 | 1 in |
| h1 | 25.4 mm |
| D | 0.472 in |
| D | 12.0 mm |
| Type | 3 |
| Matière | EPDM |
| Couleur | Noir |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer