Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,094 € - 0,094 € | 9528 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|||
| 8474 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| 103 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Gris
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|||
| 2356 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
|||
| 0,6622 € - 0,6886 € | 843 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Vert
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 10240953 | 0,2367 € - 0,2367 € | 19407 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
Noir
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
|||
| 1,0824 € - 1,0824 € | 300 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
Rose
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0624 € - 0,0694 € | 124821 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 8505 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 3879 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|||
| 0,8879 € - 0,9247 € | 3091 En stock |
0.724 in
18.4 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 3,6506 € - 3,6506 € | 169 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
Gris
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,9927 € - 0,9927 € | 398 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 2300 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
|||
| 0,5044 € - 0,5044 € | 100 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Vert
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 8737 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||
| 1,4339 € - 3,0117 € | 700 En stock |
|
Rouge
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer