10386613
491646
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Flanged | No |
---|---|
Fitting Style | Push Fit |
Colour | Black |
Full Material | Ethylene Propylene Diene Monomer |
Overall Diameter | 15.0 mm |
Overall Diameter | 0.591 in |
Fitting Height | 25.4 mm |
Fitting Height | 1 in |
Pull Tab Length | 25.4 mm |
Pull Tab Length | 1 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer