Menu Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
484 En stock
50.0 mm
M40
Noir
35.6 mm
18.0 mm
3
2,8301 € - 4,4023 € 96 En stock
24.0 mm
M12
Noir
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
13,3914 € - 17,8772 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
Laiton
13.0 mm
6.0 mm
4
0,5526 € - 1,2195 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Gris
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
1,3665 € - 3,0007 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Blanc
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
0,1368 € - 0,182 € 1000 En stock
30.6 mm
Blanc
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
  • sur 5
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207123


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Noir

10207147


Niveaux de stock
484 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Noir

10237052

Gamme de prix
4,4023 € - 2,8301 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Acier inoxydable Laiton

10207161

Gamme de prix
17,8772 € - 13,3914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    Acier inoxydable
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124918

Gamme de prix
1,2195 € - 0,5526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    43.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124956

Gamme de prix
3,0007 € - 1,3665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • B
    70.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon 6 Blanc

10407769

Gamme de prix
0,182 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon 6