Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | d | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,077 € - 11,3078 € | 100 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
14,6689 € - 22,8182 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
2,8301 € - 4,4023 € | 96 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
7,8413 € - 10,9778 € | 290 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,3575 € - 0,7853 € | 20 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,5526 € - 1,2195 € | 3372 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
1,3665 € - 3,0007 € | 648 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Noir
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Gris
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
|||
2,331 € - 3,626 € | 86 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
2,8548 € - 4,4407 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
18,8671 € - 29,3488 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
7,8413 € - 10,9778 € | 123 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
4,4809 € - 6,9702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
4,4809 € - 6,9702 € | 490 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
2,1645 € - 3,367 € | 1652 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
8,651 € - 12,1114 € | 90 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
3,679 € - 5,7229 € | 98 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Noir
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
37,9865 € - 53,1811 € | 207 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
8,077 € - 11,3078 € | 300 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
4,0141 € - 4,5789 € | 697 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Gris
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer