Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2484 € - 0,3864 € | Demander le délai de livraison ici |
5.374 in
136.5 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
Latéral
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2162 € - 0,3364 € | 100 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
Latéral
|
3.189 in
81.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,0491 € - 0,0763 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
0.591 in
15.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,0584 € - 0,0908 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
Latéral
|
0.768 in
19.5 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 0,1639 € - 0,255 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1846 € - 0,2871 € | 2400 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,1998 € - 0,3108 € | Demander le délai de livraison ici |
3.051 in
77.5 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
Latéral
|
2.913 in
74.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1606 € - 0,2499 € | 100 En stock |
2.378 in
60.4 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
2.126 in
54.0 mm
|
10.8
|
3
|
||
| 0,1883 € - 0,2929 € | 90 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
Latéral
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.2
|
3
|
||
| 1,4292 € - 2,2232 € | 72 En stock |
10.748 in
273.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
10.276 in
261.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 1,8712 € - 2,9109 € | 65 En stock |
11.732 in
298.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
11.22 in
285.0 mm
|
18.0
|
4
|
||
| 0,0262 € - 0,0408 € | 4000 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0262 € - 0,0408 € | 14000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0124 € - 0,0194 € | 20000 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,0217 € - 0,0339 € | 4500 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0136 € - 0,0212 € | 3000 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.689 in
17.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0293 € - 0,0456 € | 12000 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,0329 € - 0,0512 € | 2500 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,008 € - 0,0125 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
7.5
|
4
|
||
| 0,2388 € - 0,3715 € | 100 En stock |
3.858 in
98.0 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
Latéral
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer