Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0799 € - 0,0799 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,0969 € - 0,0969 € | 3000 En stock |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 0,0815 € - 0,0815 € | 6000 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.248 in
6.3 mm
|
5.0
|
6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.402 in
10.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.283 in
7.2 mm
|
6.3
|
6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.476 in
12.1 mm
|
7.0
|
6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.409 in
10.4 mm
|
6.9
|
6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.823 in
20.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.673 in
17.1 mm
|
7.7
|
6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.988 in
25.1 mm
|
8.5
|
6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.972 in
24.7 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.815 in
20.7 mm
|
8.5
|
6
|
|||
| 0,0918 € - 0,1282 € | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,2086 € - 0,2851 € | Demander le délai de livraison ici |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,3743 € - 0,6091 € | Demander le délai de livraison ici |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,1929 € - 0,268 € | 2000 En stock |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
6
|
|||
| 0,1015 € - 0,234 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Latéral
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,1192 € - 0,2288 € | 52500 En stock |
1.461 in
37.1 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,1721 € | 42697 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Latéral
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 14072 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer