10230879
61020700003
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 24.7 mm |
|---|---|
| D | 0.972 in |
| d | 20.7 mm |
| d | 0.815 in |
| Matière | PEBD |
| Couleur | Naturel |
| Direction de traction | No Tab |
| Type | 6 |
| Code produit | 3923509000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer