Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.
Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.
Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | h | Couleur | Matière | Type de poignée | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1113 € - 1,74 € | 78 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,9134 € - 7,0935 € | 2644 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,563 € - 0,9131 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,9869 € - 1,5512 € | 3249 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,1273 € - 1,7711 € | 45 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7693 € - 1,2495 € | 78 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,003 € - 1,5834 € | 7027 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,7588 € - 1,1988 € | 60 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,7646 € - 1,2402 € | 250 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7899 € - 1,55 € | 1800 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,0548 € - 1,6617 € | 15460 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9719 € - 1,5316 € | 20298 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer