Menu Rechercher

Bouchon à languette latérale PCR

En stock

Les bouchons à languette latérale ont une conception conique qui offre une protection générale efficace contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme conique en fait une solution économique pour s'adapter à une gamme de dimensions. La conception à installation par pression avec languette permet un retrait facile et rapide, lorsque le raccord est serré.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCL2PCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 L d1 h w D Ajouter au panier
0,024 € - 0,0373 € Demander le délai de livraison ici
0,0123 € - 0,0137 € Demander le délai de livraison ici
0,0137 € - 0,0153 € Demander le délai de livraison ici
0,0308 € - 0,0343 € Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,0123 € - 0,0137 € Demander le délai de livraison ici
0,0651 € - 0,0724 € Demander le délai de livraison ici
0,0665 € - 0,0739 € Demander le délai de livraison ici
0,0303 € - 0,0337 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,0569 € - 0,0886 € Demander le délai de livraison ici
0,0583 € - 0,0907 € Demander le délai de livraison ici
0,0753 € - 0,0837 € Demander le délai de livraison ici
0,013 € - 0,0145 € Demander le délai de livraison ici
0,0251 € - 0,039 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,0297 € - 0,0331 € Demander le délai de livraison ici
0,0705 € - 0,0784 € Demander le délai de livraison ici
0,0247 € - 0,0385 € 5000 En stock
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,0293 € - 0,0456 € Demander le délai de livraison ici
0,0374 € - 0,0416 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,0638 € - 0,0992 € Demander le délai de livraison ici
0,036 € - 0,0401 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
  • sur 2
Bouchon à languette latérale 10.5 mm 12.5 PELD - PCR Vert

20747497

Gamme de prix
0,0373 € - 0,024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 5.0 mm 7.0 PELD - PCR Vert

20747442

Gamme de prix
0,0137 € - 0,0123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 9.5 mm 11.5 PELD - PCR Vert

20747480

Gamme de prix
0,0153 € - 0,0137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 17.5 mm 19.5 PELD - PCR Vert

20747565

Gamme de prix
0,0343 € - 0,0308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 6.0 mm 8.0 PELD - PCR Vert

20747459

Gamme de prix
0,0137 € - 0,0123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 42.5 mm 45.0 PELD - PCR Vert

20747688

Gamme de prix
0,0724 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 44.5 mm 47.5 PELD - PCR Vert

20747695

Gamme de prix
0,0739 € - 0,0665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 15.5 mm 18.0 PELD - PCR Vert

20747558

Gamme de prix
0,0337 € - 0,0303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 29.0 mm 31.5 PELD - PCR Vert

20747626

Gamme de prix
0,0886 € - 0,0569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 29.5 mm 32.0 PELD - PCR Vert

20747633

Gamme de prix
0,0907 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 51.0 mm 54.0 PELD - PCR Vert

20747718

Gamme de prix
0,0837 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 7.0 mm 9.5 PELD - PCR Vert

20747466

Gamme de prix
0,0145 € - 0,013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 12.5 mm 14.5 PELD - PCR Vert

20747510

Gamme de prix
0,039 € - 0,0251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 14.5 mm 17.0 PELD - PCR Vert

20747541

Gamme de prix
0,0331 € - 0,0297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 48.5 mm 51.0 PELD - PCR Vert

20747701

Gamme de prix
0,0784 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 11.5 mm 13.5 PELD - PCR Vert

20747503

Gamme de prix
0,0385 € - 0,0247 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 14.2 mm 16.2 PELD - PCR Vert

20747534

Gamme de prix
0,0456 € - 0,0293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 25.0 mm 28.0 PELD - PCR Vert

20747619

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 38.5 mm 40.5 PELD - PCR Vert

20747664

Gamme de prix
0,0992 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 21.0 mm 23.5 PELD - PCR Vert

20747596

Gamme de prix
0,0401 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm