Menu Rechercher

Articulations à chape avec clips de rétention

En stock

Les articulations à chape en acier, avec clips de retenue, sont un type d'accouplement dans lequel les pièces correspondantes s'insèrent entre les fourches et sont maintenues en place par des clips de retenue. Ils forment une liaison en U entre deux tiges, ou arbres, pour permettre des mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Le clip de rétention est un clip qui se verrouille en place autour de la base de la chape, empêchant toute déconnexion accidentelle et permettant un assemblage propre et compact. Le type acier assure la longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi que la résistance à l'usure et à la corrosion. Si nécessaire, le joint peut être démonté pour maintenance en retirant le clip de maintien. Cela permet l’examen, la lubrification et le remplacement des composants.

Le plus souvent utilisé comme accouplement à l'extrémité des vérins pneumatiques, aux extrémités des tendeurs ou pour les câbles métalliques pour la tension, et utilisé dans des industries telles que la construction, l'automobile et la fabrication.

  • Le clip de rétention est un composant unique et ne nécessite aucun outil pour l'installation ou le retrait.
  • La matière acier assure sa longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.
  • L'articulation peut être démontée pour entretien en retirant le clip de rétention pour permettre d'examiner, de lubrifier ou de remplacer le composant.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
94 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d3 Taille de la chape Filetage manuel Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
2,2345 € - 3,4338 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
0,9943 € - 1,5273 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
1,0865 € - 1,6708 € Demander le délai de livraison ici
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
1,0353 € - 1,5888 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
1,3838 € - 2,1218 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
3,28 € - 5,043 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
3,4748 € - 5,3505 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
2,214 € - 3,4133 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
1,9373 € - 2,9725 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
2,0808 € - 3,198 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
2,9623 € - 4,5613 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
2,583 € - 3,9668 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
1,4658 € - 2,255 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
1,3428 € - 2,0705 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
1,6195 € - 2,4908 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
0,9533 € - 1,4658 € Demander le délai de livraison ici
M4
8.0
4x8
Left Hand
Coarse
4.0
8.0
1,6913 € - 2,6035 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
5,5658 € - 8,5588 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
17,9478 € - 27,6135 € Demander le délai de livraison ici
M20
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
5,74 € - 8,8355 € Demander le délai de livraison ici
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
  • sur 5
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x20 20.0 Acier

20215613

Gamme de prix
3,4338 € - 2,2345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M6 6x12 12.0 Acier

20215552

Gamme de prix
1,5273 € - 0,9943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M4 4x8 8.0 Acier

20215521

Gamme de prix
1,6708 € - 1,0865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M5 5x10 10.0 Acier

20215538

Gamme de prix
1,5888 € - 1,0353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M6 6x24 24.0 Acier

20215569

Gamme de prix
2,1218 € - 1,3838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x24 24.0 Acier

20215651

Gamme de prix
5,043 € - 3,28 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x24 24.0 Acier

20215668

Gamme de prix
5,3505 € - 3,4748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x20 20.0 Acier

20215620

Gamme de prix
3,4133 € - 2,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x32 32.0 Acier

20215590

Gamme de prix
2,9725 € - 1,9373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x32 32.0 Acier

20215606

Gamme de prix
3,198 € - 2,0808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x40 40.0 Acier

20215637

Gamme de prix
4,5613 € - 2,9623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x40 40.0 Acier

20215644

Gamme de prix
3,9668 € - 2,583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x16 16.0 Acier

20215576

Gamme de prix
2,255 € - 1,4658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M5 5x20 20.0 Acier

20215545

Gamme de prix
2,0705 € - 1,3428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x16 16.0 Acier

20215583

Gamme de prix
2,4908 € - 1,6195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M4 4x8 8.0 Acier

20215798

Gamme de prix
1,4658 € - 0,9533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x16 16.0 Acier

20215842

Gamme de prix
2,6035 € - 1,6913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x48 48.0 Acier

20215682

Gamme de prix
8,5588 € - 5,5658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M20 20x40 40.0 Acier

20215781

Gamme de prix
27,6135 € - 17,9478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x28 28.0 Acier

20215705

Gamme de prix
8,8355 € - 5,74 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0