Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
23,3803 € - 38,9603 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
750.0
175,029 € - 205,9123 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5700.0
164,3383 € - 193,3355 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5300.0
150,7365 € - 177,3353 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4800.0
152,2023 € - 179,0573 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4850.0
18,491 € - 30,8218 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
500.0
169,6785 € - 199,6188 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5500.0
173,8913 € - 204,5798 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5650.0
165,3838 € - 194,5655 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5350.0
19,2598 € - 32,103 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
450.0
154,8673 € - 182,1938 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4950.0
150,552 € - 177,12 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4800.0
156,292 € - 183,8748 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5000.0
159,695 € - 187,8723 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5150.0
436,9575 € - 485,5118 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2900.0
590,0413 € - 655,6003 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3050.0
618,3825 € - 687,0883 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3200.0
665,6453 € - 739,6093 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3450.0
261,8465 € - 290,936 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1700.0
68,7365 € - 114,5643 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
650.0
  • sur 72
Arbre durci 20.0 750.0 0.9 Acier

20278984

Gamme de prix
38,9603 € - 23,3803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    1.853
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 5700.0 0.6 Acier

20278786

Gamme de prix
205,9123 € - 175,029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    9.006
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 5300.0 0.6 Acier

20278700

Gamme de prix
193,3355 € - 164,3383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    8.374
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4800.0 0.6 Acier

20278601

Gamme de prix
177,3353 € - 150,7365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    7.584
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4850.0 0.6 Acier

20278618

Gamme de prix
179,0573 € - 152,2023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    7.663
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 500.0 0.9 Acier

20278939

Gamme de prix
30,8218 € - 18,491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    1.235
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5500.0 0.9 Acier

20279936

Gamme de prix
199,6188 € - 169,6785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    13.585
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5650.0 0.9 Acier

20279967

Gamme de prix
204,5798 € - 173,8913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    13.956
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5350.0 0.9 Acier

20279905

Gamme de prix
194,5655 € - 165,3838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    13.215
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 450.0 0.9 Acier

20280116

Gamme de prix
32,103 € - 19,2598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    1.733
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4950.0 0.9 Acier

20279820

Gamme de prix
182,1938 € - 154,8673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    12.227
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4800.0 0.9 Acier

20279790

Gamme de prix
177,12 € - 150,552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    11.856
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5000.0 0.9 Acier

20279837

Gamme de prix
183,8748 € - 156,292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    12.360
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5150.0 0.9 Acier

20279868

Gamme de prix
187,8723 € - 159,695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    12.721
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2900.0 1.5 Acier

20285333

Gamme de prix
485,5118 € - 436,9575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    64.380
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 3050.0 1.5 Acier

20285364

Gamme de prix
655,6003 € - 590,0413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    67.710
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 3200.0 1.5 Acier

20285395

Gamme de prix
687,0883 € - 618,3825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    71.040
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 3450.0 1.5 Acier

20285449

Gamme de prix
739,6093 € - 665,6453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    76.590
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1700.0 1.5 Acier

20285098

Gamme de prix
290,936 € - 261,8465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    37.740
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 650.0 1.5 Acier

20284886

Gamme de prix
114,5643 € - 68,7365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    14.430
  • Matière
    Acier