Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
19,393 € - 32,3285 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1000.0
26,363 € - 43,9315 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1250.0
28,8538 € - 48,093 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1500.0
24,8768 € - 41,4613 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1100.0
32,882 € - 54,8068 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1900.0
14,0938 € - 23,493 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
500.0
14,7293 € - 24,5488 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
550.0
117,2498 € - 137,9445 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3550.0
111,971 € - 131,733 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3350.0
131,9688 € - 155,2568 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4100.0
136,284 € - 160,3305 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4250.0
157,7065 € - 185,5353 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5050.0
153,4528 € - 180,5333 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4900.0
125,3575 € - 147,477 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3850.0
145,6423 € - 171,339 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4600.0
150,552 € - 177,12 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4800.0
158,2805 € - 186,2118 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5100.0
156,292 € - 183,8748 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5000.0
12,341 € - 20,5615 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
200.0
169,6785 € - 199,6188 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5500.0
  • sur 72
Arbre durci 12.0 1000.0 0.6 Acier

20276652

Gamme de prix
32,3285 € - 19,393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.890
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1250.0 0.6 Acier

20276706

Gamme de prix
43,9315 € - 26,363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.113
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1500.0 0.6 Acier

20276751

Gamme de prix
48,093 € - 28,8538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.335
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1100.0 0.6 Acier

20276676

Gamme de prix
41,4613 € - 24,8768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.979
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1900.0 0.6 Acier

20276836

Gamme de prix
54,8068 € - 32,882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.691
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 500.0 0.6 Acier

20276553

Gamme de prix
23,493 € - 14,0938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.445
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 550.0 0.6 Acier

20276560

Gamme de prix
24,5488 € - 14,7293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.490
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3550.0 0.9 Acier

20279547

Gamme de prix
137,9445 € - 117,2498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    8.769
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3350.0 0.9 Acier

20279509

Gamme de prix
131,733 € - 111,971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    8.275
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4100.0 0.9 Acier

20279653

Gamme de prix
155,2568 € - 131,9688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    10.127
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4250.0 0.9 Acier

20279684

Gamme de prix
160,3305 € - 136,284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    10.498
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5050.0 0.9 Acier

20279844

Gamme de prix
185,5353 € - 157,7065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    12.474
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4900.0 0.9 Acier

20279813

Gamme de prix
180,5333 € - 153,4528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    12.103
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3850.0 0.9 Acier

20279608

Gamme de prix
147,477 € - 125,3575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    9.510
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4600.0 0.9 Acier

20279752

Gamme de prix
171,339 € - 145,6423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    11.362
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4800.0 0.9 Acier

20279790

Gamme de prix
177,12 € - 150,552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    11.856
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5100.0 0.9 Acier

20279851

Gamme de prix
186,2118 € - 158,2805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    12.597
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5000.0 0.9 Acier

20279837

Gamme de prix
183,8748 € - 156,292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    12.360
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 200.0 0.9 Acier

20280062

Gamme de prix
20,5615 € - 12,341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    0.770
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5500.0 0.9 Acier

20279936

Gamme de prix
199,6188 € - 169,6785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    13.585
  • Matière
    Acier