Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
769,6881 € - 855,2078 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1550.0
916,2867 € - 1 018,0963 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1850.0
989,5404 € - 1 099,4893 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2000.0
671,9709 € - 746,6382 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1350.0
720,8409 € - 800,9344 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1450.0
867,4167 € - 963,8001 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1750.0
1 187,9044 € - 1 319,8888 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2400.0
1 114,5938 € - 1 238,4388 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2250.0
1 212,3223 € - 1 347,0198 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2450.0
351,5744 € - 390,6407 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
700.0
493,5447 € - 548,3881 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1000.0
818,5695 € - 909,5153 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1650.0
940,716 € - 1 045,2387 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1900.0
1 016,8766 € - 1 129,8578 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2050.0
1 090,1645 € - 1 211,2964 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2200.0
891,846 € - 990,9425 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1800.0
129,2313 € - 143,595 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1800.0
271,2839 € - 301,4253 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3100.0
279,5422 € - 310,6048 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3200.0
283,6982 € - 315,2214 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3250.0
  • sur 62
Arbre durci 60.0 1550.0 1.5 Acier inoxydable

20306465

Gamme de prix
855,2078 € - 769,6881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1850.0 1.5 Acier inoxydable

20306526

Gamme de prix
1 018,0963 € - 916,2867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 2000.0 1.5 Acier inoxydable

20306557

Gamme de prix
1 099,4893 € - 989,5404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1350.0 1.5 Acier inoxydable

20306427

Gamme de prix
746,6382 € - 671,9709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1450.0 1.5 Acier inoxydable

20306441

Gamme de prix
800,9344 € - 720,8409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1750.0 1.5 Acier inoxydable

20306502

Gamme de prix
963,8001 € - 867,4167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 2400.0 1.5 Acier inoxydable

20306632

Gamme de prix
1 319,8888 € - 1 187,9044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 2250.0 1.5 Acier inoxydable

20306601

Gamme de prix
1 238,4388 € - 1 114,5938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 2450.0 1.5 Acier inoxydable

20306649

Gamme de prix
1 347,0198 € - 1 212,3223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 700.0 1.5 Acier inoxydable

20306298

Gamme de prix
390,6407 € - 351,5744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1000.0 1.5 Acier inoxydable

20306359

Gamme de prix
548,3881 € - 493,5447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1650.0 1.5 Acier inoxydable

20306489

Gamme de prix
909,5153 € - 818,5695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1900.0 1.5 Acier inoxydable

20306533

Gamme de prix
1 045,2387 € - 940,716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 2050.0 1.5 Acier inoxydable

20306564

Gamme de prix
1 129,8578 € - 1 016,8766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 2200.0 1.5 Acier inoxydable

20306595

Gamme de prix
1 211,2964 € - 1 090,1645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1800.0 1.5 Acier inoxydable

20306519

Gamme de prix
990,9425 € - 891,846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 1800.0 0.6 Acier inoxydable

20299385

Gamme de prix
143,595 € - 129,2313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3100.0 0.6 Acier inoxydable

20299644

Gamme de prix
301,4253 € - 271,2839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3200.0 0.6 Acier inoxydable

20299668

Gamme de prix
310,6048 € - 279,5422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3250.0 0.6 Acier inoxydable

20299675

Gamme de prix
315,2214 € - 283,6982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900