Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
360,2087 € - 400,2259 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4200.0
296,1018 € - 328,9961 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3400.0
364,3218 € - 404,7996 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4250.0
287,8327 € - 319,8165 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3300.0
397,2696 € - 441,4106 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4650.0
178,2888 € - 198,0939 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2550.0
393,1565 € - 436,837 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4600.0
401,372 € - 445,9736 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4700.0
323,137 € - 359,0411 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3750.0
356,0956 € - 395,6629 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4150.0
372,548 € - 413,9363 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4350.0
380,7635 € - 423,073 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4450.0
327,2501 € - 363,6149 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3800.0
331,374 € - 368,1885 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3850.0
339,5788 € - 377,3145 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3950.0
194,3343 € - 215,9281 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2800.0
204,0065 € - 226,6715 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2950.0
335,4871 € - 372,7623 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3900.0
Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3000.0
267,1493 € - 296,8302 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3050.0
  • sur 62
Arbre durci 16.0 4200.0 0.6 Acier inoxydable

20299866

Gamme de prix
400,2259 € - 360,2087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3400.0 0.6 Acier inoxydable

20299705

Gamme de prix
328,9961 € - 296,1018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4250.0 0.6 Acier inoxydable

20299873

Gamme de prix
404,7996 € - 364,3218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3300.0 0.6 Acier inoxydable

20299682

Gamme de prix
319,8165 € - 287,8327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4650.0 0.6 Acier inoxydable

20299958

Gamme de prix
441,4106 € - 397,2696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 2550.0 0.6 Acier inoxydable

20299538

Gamme de prix
198,0939 € - 178,2888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4600.0 0.6 Acier inoxydable

20299941

Gamme de prix
436,837 € - 393,1565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4700.0 0.6 Acier inoxydable

20299965

Gamme de prix
445,9736 € - 401,372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3750.0 0.6 Acier inoxydable

20299774

Gamme de prix
359,0411 € - 323,137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4150.0 0.6 Acier inoxydable

20299859

Gamme de prix
395,6629 € - 356,0956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4350.0 0.6 Acier inoxydable

20299897

Gamme de prix
413,9363 € - 372,548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4450.0 0.6 Acier inoxydable

20299910

Gamme de prix
423,073 € - 380,7635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3800.0 0.6 Acier inoxydable

20299781

Gamme de prix
363,6149 € - 327,2501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3850.0 0.6 Acier inoxydable

20299798

Gamme de prix
368,1885 € - 331,374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3950.0 0.6 Acier inoxydable

20299811

Gamme de prix
377,3145 € - 339,5788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 2800.0 0.6 Acier inoxydable

20299583

Gamme de prix
215,9281 € - 194,3343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 2950.0 0.6 Acier inoxydable

20299613

Gamme de prix
226,6715 € - 204,0065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3900.0 0.6 Acier inoxydable

20299804

Gamme de prix
372,7623 € - 335,4871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3000.0 0.6 Acier inoxydable

20299620


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3050.0 0.6 Acier inoxydable

20299637

Gamme de prix
296,8302 € - 267,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900