Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
413,7113 € - 459,684 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4850.0
434,3412 € - 482,5954 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5100.0
376,6504 € - 418,4993 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4400.0
306,6953 € - 340,7677 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3550.0
472,4732 € - 524,9691 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5600.0
547,2914 € - 608,0991 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4750.0
187,9396 € - 208,8265 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2000.0
387,0189 € - 430,0246 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3300.0
403,932 € - 448,8121 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3450.0
432,1883 € - 480,2068 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3700.0
491,2179 € - 545,7918 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4250.0
798,4488 € - 887,1593 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4000.0
876,9086 € - 974,3381 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4400.0
867,065 € - 963,402 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4350.0
906,2574 € - 1 006,954 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4550.0
945,5142 € - 1 050,5702 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4750.0
769,0892 € - 854,5435 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3850.0
808,2923 € - 898,1062 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4050.0
423,148 € - 470,1596 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2700.0
1 004,2868 € - 1 115,8766 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5050.0
  • sur 62
Arbre durci 16.0 4850.0 0.6 Acier inoxydable

20299996

Gamme de prix
459,684 € - 413,7113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 5100.0 0.6 Acier inoxydable

20300043

Gamme de prix
482,5954 € - 434,3412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 4400.0 0.6 Acier inoxydable

20299903

Gamme de prix
418,4993 € - 376,6504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 3550.0 0.6 Acier inoxydable

20299736

Gamme de prix
340,7677 € - 306,6953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 5600.0 0.6 Acier inoxydable

20300142

Gamme de prix
524,9691 € - 472,4732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 4750.0 0.9 Acier inoxydable

20301163

Gamme de prix
608,0991 € - 547,2914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 2000.0 0.9 Acier inoxydable

20300616

Gamme de prix
208,8265 € - 187,9396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 3300.0 0.9 Acier inoxydable

20300876

Gamme de prix
430,0246 € - 387,0189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 3450.0 0.9 Acier inoxydable

20300906

Gamme de prix
448,8121 € - 403,932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 3700.0 0.9 Acier inoxydable

20300951

Gamme de prix
480,2068 € - 432,1883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 4250.0 0.9 Acier inoxydable

20301064

Gamme de prix
545,7918 € - 491,2179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 4000.0 1.5 Acier inoxydable

20303396

Gamme de prix
887,1593 € - 798,4488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 4400.0 1.5 Acier inoxydable

20303471

Gamme de prix
974,3381 € - 876,9086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 4350.0 1.5 Acier inoxydable

20303464

Gamme de prix
963,402 € - 867,065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 4550.0 1.5 Acier inoxydable

20303501

Gamme de prix
1 006,954 € - 906,2574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 4750.0 1.5 Acier inoxydable

20303549

Gamme de prix
1 050,5702 € - 945,5142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 3850.0 1.5 Acier inoxydable

20303365

Gamme de prix
854,5435 € - 769,0892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 4050.0 1.5 Acier inoxydable

20303402

Gamme de prix
898,1062 € - 808,2923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 2700.0 1.5 Acier inoxydable

20303136

Gamme de prix
470,1596 € - 423,148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 5050.0 1.5 Acier inoxydable

20303600

Gamme de prix
1 115,8766 € - 1 004,2868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900