Un guide sur les capes d'extrémité en plastique
Les capes d'extrémité sont utilisées comme couvercles pour protéger contre les dommages et les contaminants dans un éventail d'applications. Nous avons conçu ce guide pour vous aider à comprendre les capes d'extrémité et leurs utilisations, notamment :
- La protection des tuyaux et des tubes avec des capes d'extrémité
- Autres applications de la cape d'extrémité en plastique
- Pourquoi les plastiques sont idéaux pour les capes d'extrémité
- Types de capes d'extrémité en plastique
- Dimensionnement
Chez Essentra, nous fabriquons une gamme de capes d'extrémité en plastique disponibles dans différentes tailles, matériaux et couleurs, telles que le rouge, le jaune, le bleu, le noir et le blanc, pour s’adapter à votre application.
Consultez notre gamme de capes d'extrémité
Protection des tuyaux et des tubes avec des capes d'extrémité
Les dommages causés aux tuyaux menacent la sécurité, l'environnement et la fiabilité du système. Lorsqu'ils sont endommagés, les métaux sont vulnérables à la corrosion due à l'humidité et aux contaminants, ou même aux changements de température extrêmes. La corrosion est également une menace constante même en l'absence d'impact. Il suffit que de l'humidité et des débris pénètrent dans le tuyau.
Une protection avec des capes d'extrémité est essentielle. Elles s'adaptent au diamètre extérieur de votre tuyau. Mais les tuyaux ne sont pas les seules applications qui nécessitent une cape. Par exemple, les tubes exposés, comme ceux sur les échafaudages, nécessitent des capes d'extrémité pour protéger le grand public et les travailleurs. Les capes pour tube peuvent prévenir des blessures graves. Les capes pour tube d’expédition sont un autre besoin courant, tout comme les capes pour l'utilisation finale. Ce ne sont là que quelques-uns des avantages des capes d'extrémité.
Autres applications de la cape d'extrémité en plastique
Les dommages peuvent également survenir lors des processus de fabrication, notamment lors du masquage. Les capes de protection haute température préviennent la contamination et préservent la propreté interne de votre application. Des capes en plastique sont également nécessaires pour protéger les connecteurs électriques de la poussière et autres contaminants. Elles sont utilisées sur les tiges – les capes ont même des applications finales, apportant une finition soignée aux meubles.
Différentes formes sont également disponibles, des capes rondes aux capes carrées, en passant par des capes rectangulaires en PVC.
Pourquoi les plastiques sont-ils idéaux pour les capes d'extrémité ?
LLes plastiques sont les matériaux idéaux pour les capes d'extrémité, quelle que soit l'application. Elles sont disponibles dans une gamme de matériaux, allant du vinyle souple et flexible au PEBD résistant aux chocs. Les capes et les bouchons filetés sont généralement destinés aux applications plus exigeantes. Des capes d'extrémité en nylon sont disponibles, mais la rigidité du matériau le rend idéal pour les raccords filetés nécessitant une protection durable ou permanente.
Types de capes d'extrémité en plastique
La plupart des capes d'extrémité sont conçues pour une installation par pression, aussi bien pour les applications filetées que non filetées. Vous pouvez en savoir plus sur les capes, à installation par pression et filetées, dans notre guide ultime sur les bouchons et les capes.
Capes de protection non filetées
- Capes de protection non-filetées également conçues pour les tuyaux et les tiges
- PEBD – durable, léger & 100 % recyclable
- Excellente protection pour le transport et le stockage
- Température maximale : 79,4 °C (175 °F)
Utilisation : protection pendant le transport et le stockage
- Protègent les extrémités de tuyaux filetés ou non filetés
- Résistant aux fissures et aux éclats en utilisation normale
- Excellente résistance et résistance à la perforation
- PE pour une grande flexibilité
- Montage et démontage faciles
Utilisation : protection pendant le transport et le stockage
- Le PVC flexible peut s'étirer pour s'adapter à des dimensions plus grandes et assurer un ajustement parfait
- Pas de déchirure, de fendillement ou de déchiquetage
- Étanchéité hermétique tout en isolant et en amortissant
- Résistance aux chocs – idéal pour la protection lors du transport
- Température maximale : 176,7 °C (350 °F)
Utilisation: poteaux de clôture et autres applications finales ; tous les processus de masquage, sauf le sablage
Capes de protection de l'arbre de transmission
- Protection de l’arbre et masquage de l’épaulement
- Résistent à la torsion, aux fissures, à l’huile et à la plupart des produits chimiques
- Disponibles pour les arbres de transmission ANSI/SAE, DIN748, IEC 600-72 et ISO 775 R
- PEBD résistant aux chocs
Utilisation : protection pendant le transport et le stockage
Capes et bouchons coniques - standard
- Peuvent être utilisés comme cape ou bouchon
- Capes avec plusieurs diamètres extérieurs ou bouchons avec plusieurs diamètres intérieurs
- PEBD rouge ou bleu
- Disponible avec une large collerette pour une protection accrue sur les surfaces de roulement
Utilisation : protection pendant le transport et le stockage
Embouts de suspension arrondis
- Le PVC offre une grande flexibilité et un ajustement serré
- Finition brillante et attrayante pour une utilisation finale décorative
Utilisation : suspension de tubes ou d'outils à un crochet
Capes d’extrémité : dimensionnement
UUn ajustement parfait est primordial pour les capes d’extrémité afin d'éviter qu'ils ne se détachent et exposent ainsi votre application à des dommages et à des infiltrations. Si la hauteur est un critère important, mesurez la hauteur intérieure de la zone à recouvrir.
Selon le type de capes d’extrémité que vous prévoyez d'utiliser, vous devez faire correspondre les diamètres extérieur et intérieur à ceux des capes du fabricant.
Supposons que vous souhaitez utiliser une cape conique standard. Suivez ces étapes pour obtenir les dimensions dont vous aurez besoin.
Étape 1 :
Mesurez le diamètre extérieur de votre application, d'une extrémité à l'autre, comme indiqué ici.
Étape 2 :
Mesurez la distance entre les lèvres intérieures, comme indiqué ici.
Remarque : si vous utilisez un matériau flexible tel que le PVC, vous n’aurez pas besoin d’une mesure exacte. Le PVC peut s’étirer sur plusieurs diamètres. Il est néanmoins préférable d’obtenir la mesure précise afin que vous puissiez estimer la marge de manœuvre dont vous disposez.
Notre cape d’extrémité conique standard est fabriqué en PEBD, vous aurez donc besoin des diamètres intérieur et extérieur exacts. Une fois que vous les aurez, vous pourrez comparer vos mesures avec celles indiquées sur notre site Web pour ce produit. Les mesures sont disponibles en unités impériales et métriques.
Étape 3 :
Comparez vos mesures en ligne à celles de nos capes coniques. Si vous recherchez, par exemple, des capes en plastique de 5/8", vous les trouverez répertoriées en décimales : 0,625. Ou, par exemple, les capes flexibles de 2- 3/8" seront répertoriés comme 2,375 et une cape 1-3/4" apparaîtra comme 1,75.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des tailles disponibles pour ces capes. Nous resterons en pouces pour cet exemple, mais cela fonctionne de la même manière pour les millimètres. Veuillez noter que les tailles sont indiquées par fourchette. Si vos diamètres intérieur et extérieur se situent dans une fourchette particulière, c'est la taille à utiliser.
Téléchargez des plans 2D et 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer d'avoir choisi exactement ce dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas sûr de la cape d'extrémité qui conviendra le mieux à votre application, notre équipe sera toujours heureux de vous conseiller.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 2D et 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos commerciaux pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.