Guide des boutons de serrage

Sélection des boutons de serrage Essentra

Ce guide est conçu pour vous aider à comprendre les boutons de serrage qui constituent une partie importante des éléments de serrage, ce qui les rend uniques par rapport aux autres boutons et quand c’est le choix approprié:

Découvrez nos boutons de serrage

Que sont les boutons de serrage?

Les boutons de serrage sont des types de boutons manuels. Ce type de bouton est conçu de manière ergonomique pour donner à l’utilisateur une emprise et un contrôle accrus grâce à l’utilisation de fonctionnalités telles que texturage, moletage, lobes ou ailettes. 

Les leviers et les poignées de manivelle entrent dans la même catégorie que les éléments de contrôle, mais ont des fonctions différentes. Les poignées de manivelle sont toutefois fixées aux arbres pour tourner l’essieu d’une machine. Les leviers sont disponibles en différents types, dont certains sont utilisés pour le serrage manuel. 

À quoi servent les boutons de serrage?

Un bouton de serrage est également un bouton fileté. Il peut avoir des filetages femelles, des goujons mâles ou des filetages traversants. Plus précisément, ces boutons filetés permettent une prise confortable pour des opérations de serrage répétées et continues pour les applications nécessitant un couple moyen pour le serrage.

Bouton de commande

Les boutons de serrage ne doivent pas être confondus avec les boutons de commande, qui sont utilisés avec des indicateurs de position. Les boutons de commande, illustrés ici, sont un type de bouton moleté — tout comme certains boutons de serrage — et doivent être utilisés lorsque vous devez effectuer des réglages de position fins et précis.

Les boutons de serrage visent davantage à fournir à l’opérateur un confort maximal pour un serrage efficace.

Types de boutons de serrage

Ces exemples vous montrent à quel point les styles peuvent être variés, avec différentes formes et matières allant du plastique au métal.

Boutons moletés

Boutons moletés

Les arêtes diamantées autour de l’extérieur de la poignée créent une surface de prise ferme, mais confortable. 

Boutons à lobes

Boutons à lobes

Le bord dentelé offre une prise et un confort maximaux. Les boutons à lobes sont des volants à lobes résistants aux chocs et aux produits chimiques et offrent un aspect soigné pour les applications finies nécessitant un ajustement. Moulés dans des goujons et des inserts pour une résistance maximale. 

  • Matière : nylon noir et acier zingué 
  • Filetage mâle 
  • Plage de diamètre externe : 30 mm à 60 mm 
  • Des boutons à visser sont également disponibles : filetages femelles 
Boutons cannelés

Boutons cannelés

Les cannelures, ou rainures, permettent une bonne prise, même en présence d’huiles, de graisses et de sueur de la main. Les boutons cannelés conviennent lorsque l’espace n’est pas nécessaire entre la poignée et l’équipement. Et ajoutent de la stabilité. Ajoutent de la stabilité. 

  • Matériaux disponibles : polypropylène doux au toucher (absorbe les vibrations), nylon ou nylon chargé fibre de verre 25 %. 
  • Plage de diamètre externe : 7 mm à 100 mm
Boutons étoiles

Boutons étoiles

Le bouton en étoile est un autre nom pour un bouton à lobes, mais ce style mérite d’être mis en évidence. Les lobes multiples permettent une prise et un confort optimaux. Les boutons de serrage en étoile sont alésés pour s’adapter à votre application et sont conçus pour s’adapter à une variété d’applications, des équipements de fabrication au mobilier de présentation. 

  • Matériaux disponibles : polypropylène, résine phénolique ou surmoulage TPE avec polypropylène. Goujon fileté : acier zingué
Boutons à ailettes

Boutons à ailettes

Conçus avec un épaulement métallique saillant pour assurer l’assemblage métal-métal tout en donnant une bonne force de levier. Les boutons à ailettes décalés résistent aux solvants, huiles, graisses et produits chimiques. 

  • Matériaux disponibles : acier zingué ou acier inoxydable 
  • Boutons à ailettes en plastique également disponibles en nylon 
Boutons moleté pour vis

Boutons moletés pour vis

Ces boutons moletés pour vis sont un type de bouton moleté qui s’enfonce sur les vis, créant un petit bouton pour le serrage ou la fixation d’une application. Le bord de ce bouton de serrage moleté a une prise facile à des fins de serrage et de desserrage. 

  • Matériaux disponibles : acier, polyoxyméthylène (POM), nylon 6/6, acier inoxydable 
  • Plage de diamètre externe : 12 mm à 40 mm
Boutons de serrage sur machines

Applications et secteurs qui utilisent des boutons de serrage

Les boutons de serrage sont utilisés dans presque tous les secteurs d’une certaine manière, y compris les environnements industriels. Le bouton que vous choisissez dépendra de l’espace avec lequel vous devez travailler, du degré de confort nécessaire et de l’application et des matériaux.

Medical lobed knobs

Équipement médical, mobilier et machines de préparation des aliments

Ces industries sont à la fois un exemple de l’endroit où les matériaux sont essentiels. L’accent est mis sur l’hygiène, ce qui fait de l’acier inoxydable un bon choix. 

L’acier inoxydable peut résister à un nettoyage constant avec des produits chimiques agressifs et résister à la corrosion. Choisissez un design épuré qui évite l’utilisation de rainures où les bactéries peuvent se cacher, comme ce bouton à lobes, spécialement conçu pour ces industries.

boutons polypropylène

Les boutons polypropylène constituent une autre excellente matière pour ces industries, en particulier lorsque le confort de l’utilisateur est primordial. Choix économique, ce matériau possède une haute résistance aux produits chimiques, résistant aux détergents nettoyants et aux désinfectants.

boutons en acier inoxydable

Boutons en acier inoxydable 

L’acier inoxydable, tel que dans ce bouton à ailettes, est utilisé pour effectuer des ajustements, notamment dans : 

  • Les machines de construction 
  • L'équipement extérieur
boutons cannelés

Systèmes hydrauliques

Pour les applications hydrauliques, choisissez une conception moletée ou cannelée pour assurer une prise antidérapante, comme ce bouton cannelé.

bouton moleté pour vis

Travail du bois et métallurgie

Tous les boutons de serrage conviennent parfaitement à ces secteurs, mais il est utile de mentionner les boutons moletés pour vis ainsi que des volants et boutons à lobes. Ceux-ci sont particulièrement utiles pour : 

  • Perceuse à colonne 
  • Scies 
  • Tours d’outilleurs
  • Mobilier
boutons à lobes

Machines industrielles 

Des machines d’emballage aux véhicules lourds, envisagez les boutons à lobes et les boutons cannelés.

Téléchargez des plans 2D et 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que le produit que vous avez choisi est exactement ce dont vous avez besoin. 

Si vous n’êtes pas certain(e) du bouton ou de la fixation qui fonctionnera le mieux, notre équipe est toujours heureuse de vous conseiller. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 2D et 3D gratuits dès maintenant. 

Des questions? 

Envoyez-nous un e-mail à sales@essentracomponents.fr ou parlez à l’un de nos experts pour plus d’informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.