Explication des profilés d'étanchéité

Profilés d’étanchéité

La finalité d’un profilé d’étanchéité 

Les profilés d’étanchéité comprennent des joints, des bagues d’étanchéité et des protège-bords. Tous ces éléments protègent les bords des portes, des fenêtres et des machines des dommages tout en empêchant la pénétration de poussière, de débris et d’humidité. Selon le matériau, ils peuvent également atténuer les vibrations et le bruit. Dans ce guide, nous vous expliquerons ce que vous devez savoir sur ces composants essentiels, notamment : 

 

Quelle est la différence entre les joints et les bagues d’étanchéité ? 

Les deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais techniquement, ils sont différents. Ils sont tous deux des profilés d’étanchéité et remplissent essentiellement la même fonction. La différence réside dans leurs applications. 

En savoir plus sur les joints d'étanchéité

joints toriques

Par exemple, une bande d’étanchéité en caoutchouc est utilisée pour déplacer des composants. Les pompes, les roulements et les arbres rotatifs sont de bons exemples qui nécessitent un profilé d’étanchéité. Les joints sont généralement ronds et relativement plats. Voici les joints toriques, qui entrent dans cette catégorie. Ces joints spécifiques sont utilisés pour les applications hydrauliques et pneumatiques. 

CAO d’étanchéité pour vitrage

Les joints, en revanche, sont utilisés dans des environnements statiques pour combler l’espace entre les surfaces planes. Voici une image CAO 3D d’un joint pour vitre, également appelée garnissage pour vitre. Les joints sont généralement coupés selon la forme nécessaire pour s’adapter aux composants sur lesquels ils sont fixés. 

Comment choisir votre joint 

Les joints peuvent être plus difficiles à choisir que les joints en raison de leurs formes. Vous devrez prendre en compte les facteurs suivants : 

  • Quelle force les deux surfaces exerceront-elles sur le joint ? 
  • Les surfaces sont-elles égales ou inégales ? Cela déterminera l’épaisseur nécessaire de votre joint 
  • À quels fluides et contaminants potentiels le joint sera-t-il exposé ? Vous devrez prêter attention au matériau que vous choisissez. 
  • Dans quelle mesure le joint peut-il être comprimé ? Le matériau joue un rôle important, et nous parlerons de vos choix plus loin. 

 

Types et applications de profilés d’étanchéité 

Voici quelques exemples de différents types de profilés d’étanchéité, ainsi que leurs utilisations. 

protecteur de bord en PVC

Protecteur de bord en PVC 

  • Convient aux bords en acier qui doivent être lisses et protégés 
  • ‌Insert métallique à effet ressort 
  • Pvc flexible — Facile à appliquer par simple pression à la main 
  • Plage de température de fonctionnement : -25 °C à 90 °C 
  • Facile à plier autour des coins 

Utilisé sur : les panneaux de commande et les fenêtres sur les générateurs et autres machines ; les intérieurs automobiles et le dessous de la voiture 

joint profilé

Joint profilé

  • Deux surfaces adjacentes compriment la « bulle » pour former un joint 
  • EPDM avec insert métallique à effet ressort 
  • Flexible et facile à appliquer — Installation manuelle par pression 
  • Profilés d’étanchéité latéraux ou supérieurs 
  • Empêchent les fuites et les courants d’air 
  • Disponibles avec support adhésif 

Utilisés sur : les boîtiers, boîtiers de raccordement, joints à double vitrage, joints de fenêtre, joints contre les intempéries de porte, joints de porte en UPVC 

garnissage à lèvre

Joint d’étanchéité – Lèvre 

  • Disponible en garnissages à lèvre simple ou double 
  • Le joint est formé par un rabat incliné positionné contre une surface de fermeture 
  • EPDM flexible — Installation manuelle par pression 
  • Fournit un excellent joint de compression 

Utilisé pour : le remplacement du joint de porte ; le remplacement du joint de fenêtre ; les joints de porte de terrasse à double vitrage ; les joints de porte UPVC

garnissages pour vitre

Joints pour vitre 

  • EPDM facile à installer 
  • À profil en S 
  • Convient aux applications légères 

Utilisé pour : joints de fenêtre pour panneaux de contrôle où les panneaux en verre ou acrylique ne sont pas soumis à une haute pression ou à une exposition aux intempéries 

bandes adhésives contre les intempéries et bandes adhésives

Joints et bandes adhésives contre les intempéries 

  • La mousse à structure fermée offre une excellente protection contre l’humidité et l’air 
  • Polyéthylène (PE) — flexible à basse température 
  • Excellente résistance aux intempéries et à l’oxydation 
  • Conformabilité exceptionnelle 
  • Également disponibles en PVC basse densité et EPDM 

Utilisé sur : CVC, électroménager, construction, assemblage général et bande de porte UPVC contre les intempéries 

Garnissages contre les intempéries

Joints et bandes adhésives contre les intempéries 

  • La bande d’étanchéité UPVC est un mélange à structure fermée de néoprène, nitrile et PVC 
  • ‌Excellente résistance aux acides, à l’ozone et à l’oxydation 
  • ‌Température d'utilisation : -28 °C à +101 °C 
  • Amortit les vibrations et le bruit 
  • Revêtement adhésif 

Utilisé sur : CVC ; armoires électriques ; luminaires ; bande d’étanchéité pour portes et fenêtres 

garnissage rond

Joint profilé rond 

  • L’éponge en EPDM ou les profils pleins en EPDM offrent protection des bords et étanchéité 
  • Souvent utilisé à la place des joints toriques 
  • Résistance à l’ozone, aux intempéries, à l’humidité et au vieillissement 
  • Idéal pour les applications d’étanchéité extérieure 

Utilisé sur : joints rotatifs ; isolation acoustique ; marine : portholes, trappes et joint caoutchouc pour fenêtre de bateau 

garnissage IEM

Joint profilé IEM 

  • Profilés à clipser pour la protection des bords et l’étanchéité sur les plaques métalliques 
  • Mousse PE recouverte d’un ruban nickel-cuivre 
  • Protège l’application contre les vibrations 
  • Réduit le bruit 
  • Réduit les rayonnements 
  • Résistivité : 0,8 Ω-cm 
  • Base adhésive 

Utilisé sur : les boîtiers et les boîtiers de raccordement 

garnissage sur le boîtier extérieur

Qu’est-ce qu’un profilé d’étanchéité ? 

Certains joints contiennent des ferrites à ressort en acier. Ils sont utilisés lorsque vous avez besoin d’une étanchéité fiable dans des applications critiques qui fonctionnent dans des conditions généralement extrêmes. Une application à haute température est un bon exemple du moment où vous devez choisir un joint avec un insert métallique à ressort. 

garnissage sur le boîtier extérieur

L’importance des matériaux pour les profilés d’étanchéité

L’utilisation du bon matériau est essentielle aux performances du profil d’étanchéité. Chacun a son propre avantage. Cela dit, le même matériau n’est pas toujours égal. Par exemple, l’EPDM produit par un fabricant pourrait offrir une meilleure résistance chimique qu’un joint EPDM fabriqué par un autre. Lisez toujours attentivement la feuille de matériau du fabricant. 

Néanmoins, nous pouvons parler des matériaux en termes généraux comme point de départ. Les matériaux les plus populaires pour les profilés d’étanchéité sont : 

L'EPDM 

L’éthylène propylène diène monomères, ou EPDM, est un caoutchouc synthétique. Plus précisément, il s’agit d’un élastomère, ce qui signifie qu’il possède des propriétés élastiques. Il est souvent appelé « caoutchouc EPDM » en raison de ses similitudes avec le caoutchouc. Cela le rend idéal pour les joints et les garnissages. Outre sa flexibilité, il résiste également à la chaleur et aux produits chimiques.

Profilés d’étanchéité populaires dans : automobile, machines, générateurs et systèmes CVC, dispositifs médicaux, électronique, joints de fenêtre à double vitrage et construction. 

Caoutchouc 

En général, le caoutchouc est compatible avec les acides et les alcalis, mais certains garnissages et joints en caoutchouc ne résistent pas bien aux fluides pétroliers. D’autres profilés en caoutchouc sont encore excellents pour résister à des températures élevées. Cela dit, le caoutchouc est excellent comme joint d’étanchéité. 

Profilés d’étanchéité populaires dans les domaines suivants : automobile, pompes et vannes pour machines industrielles et scellés pour dispositifs médicaux 

Mousse à cellules fermées 

Les matériaux en mousse courants incluent le polyéthylène, le polyuréthane, le néoprène, le nitrile et le PVC. Deux couches du matériau sont collées par du ruban adhésif. Ces types de joints coûtent généralement plus cher que les autres, mais pour amortir les vibrations, réduire le bruit et fournir une isolation, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux. 

Profils d’étanchéité populaires dans : électronique, boîtiers et construction 

PVC 

Le chlorure de polyvinyle, connu sous le nom de PVC, est disponible en version rigide ou flexible. Évidemment, pour les profils d’étanchéité, tout est une question de flexibilité. Les profils d’étanchéité fabriqués en PVC résistent aux UV, ils sont donc particulièrement adaptés aux applications extérieures. Le PVC absorbe également les chocs et réduit le bruit. 

Profils d’étanchéité populaires dans : scellés de fenêtre UVC, scellés de vitrage 

Téléchargez des plans 2D et 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer d'avoir choisi exactement ce dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas certain(e) de la solution qui sera la plus adaptée à votre application, notre équipe commerciale pourra vous conseiller. 

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 2D et 3D gratuits dès maintenant. 

Des questions ? 

Envoyez-nous un e-mail à sales@essentracomponents.fr ou parlez à l’un de nos experts pour plus d’informations sur la solution idéale pour votre application 01 48 17 50 00