À quoi servent les rails linéaires?
Le meilleur moyen de déplacer les articles de manière fluide et précise est d’utiliser une gamme de produits appelés rails linéaires. Le terme « rail linéaire » est en fait interchangeable avec des guidages linéaires ou des guides linéaires. Les rails linéaires sont cruciaux dans divers secteurs. Nous avons élaboré ce guide pour vous donner une meilleure compréhension:
Qu’est-ce qu’un rail linéaire?
Un rail linéaire est un dispositif qui facilite le mouvement vertical ou horizontal et qui soutient la charge des équipements de manière linéaire. Imaginez un rail élégant qui guide un mécanisme stable — appelé chariot ou glissière — en douceur avec un frottement minimal. Il s’agit d’un système mécanique simple qui fait très bien un travail.
Les principaux composants d’un roulement de rail linéaire classique comprennent le rail lui-même et un chariot ou une glissière contenant des roulements à billes, dont nous en apprendrons plus prochainement. Le rail est généralement un long morceau de métal droit fabriqué à partir d’acier trempé ou d’aluminium.
Le chariot est fixé au rail et se connecte à l’objet qui doit se déplacer. La conception du système garantit une précision et une répétabilité élevées, ce qui entraîne la longévité et la fiabilité du système.
Les rails linéaires sont présents dans une grande variété d’applications à travers un large éventail d’industries, allant de la fabrication à l’automatisation, à la robotique et à l’impression 3D.
Types de rails linéaires
Les rails linéaires sont conçus dans de multiples configurations, chacune ayant ses propres caractéristiques et propriétés. Ils peuvent être adaptés à diverses tâches et applications, mais ils ont fondamentalement le même objectif. Les rails linéaires sont conçus de façon à être compatibles avec deux types de mécanismes communs de roulement de chariot:
Chariot à roulement à billes: Ce dispositif contient des roulements à billes dans le chariot, ce qui garantit un mouvement souple et sans frottement. Largement adoptés pour leur fiabilité et leur rentabilité, les rails linéaires à roulement à billes trouvent des applications dans des secteurs allant de la fabrication à l’automatisation à l’emballage.
Roller bearing carriage: Roller bearing carriages, as the name suggests, replaces ball bearings with rollers. This design enhances load capacity and allows for smoother motion over longer distances of the linear rail bearing. Industries dealing with heavier loads and longer travel distances often opt for roller compatible linear rails to ensure stability and durability.
Chariot à roulement à rouleaux: les chariots à roulement à rouleaux, comme son nom l’indique, remplacent les roulements à billes par des rouleaux. Cette conception améliore la capacité de charge et permet un mouvement plus fluide sur de plus longues distances du roulement du rail linéaire. Les industries qui traitent des charges plus lourdes et des distances de déplacement plus longues optent souvent pour des rails linéaires compatibles avec les rouleaux afin de garantir la stabilité et la durabilité.
Voir ci-dessous une sélection d’autres rails de guidage linéaire, chariots, roulements et d'arbres de notre gamme.
Rails De Guidage Lineare
- À utiliser avec des chariots à recirculation de billes
- Offre une capacité de charge supérieure
- Économique
- Rigide et précis
- Disponible en plusieurs tailles et longueurs
- Matière: acier trempé et rectifié
Chariot à bride — Standard
- Chariots à roulements à billes maintenus permettant de retirer les chariots du rail sans que les billes ne tombent.
- Extrêmement précis
- Capacité de charge élevée pour un mouvement linéaire régulier et sans à-coups
- Matière : acier trempé et rectifié
Rail linéaire miniature
- Les pistes sont durcies et meulées
- Souvent utilisés par paires pour tenir compte des désalignements.
- Conçu pour une utilisation avec des chariots à roulements à rouleaux
- Matière : Acier au carbone et plaque de zinc électrolytique (hors piste)
- Variété de tailles disponibles pour différentes capacités de charge
Outre les rails linéaires, les arbres linéaires peuvent être utilisés pour des applications spécifiques et sont disponibles dans différentes formes, tailles et matières. Ils sont souvent utilisés pour des applications à faible coût avec des conceptions simples et des charges légères. Cependant, il est essentiel de savoir exactement quel type d’application convient lorsque vous choisissez le bon produit.
Pour vous aider à mieux comprendre, nos experts ont élaboré le guide, comment sélectionner le rail linéaire idéal pour votre application.
Arbres en acier inoxydable trempé
- Acier inoxydable trempé résistant à la corrosion
- Solution adaptée à une utilisation avec des roulements linéaires.
- Tolérance H6.
- Disponible en acier
Cependant, lors du choix d’un rail linéaire pour votre application, il est crucial de prendre en compte le type de douille ou de roulement linéaire qui complète vos besoins spécifiques. Les différents types de roulements et de rails linéaires jouent un rôle essentiel dans la réduction des frottements afin d’offrir un glissement plus fluide.
Pour en savoir plus, consultez notre guide, comment sélectionner les douilles linéaires adaptées à votre application.
Douilles à billes fermées
- Pour une utilisation avec des arbres trempés uniquement
- Les roulements à billes circulent entre les pistes intérieures et extérieures, ce qui permet un mouvement lisse et linéaire
- Résistent à des températures comprises entre -20 °C et 80 °C
- Idéal pour les applications nécessitant des changements fréquents ou des ajustements précis, telles que les machines d'impression 3D, les machines à commande numérique et les processus de fabrication automatisés.
- Matière: corps trempé et rectifié en acier à roulement; acier inoxydable
Applications courantes des rails linéaires
Les rails linéaires offrent une solution efficace pour les applications nécessitant un mouvement. Ils sont devenus des composants indispensables dans un large éventail d'applications industrielles, mais les capacités de charge, les rigidités et les précisions peuvent varier en fonction de l'environnement dans lequel ils sont utilisés. Nous allons les examiner ci-dessous:
|
Application |
Description |
|
Fabrication et automatisation |
Idéal pour les chaînes d’assemblage et les systèmes robotiques. Les rails linéaires facilitent le déplacement des composants dans l'environnement de travail, ce qui permet d'accroître simultanément la productivité. |
|
Usinage de commande numérique informatique (CNC) |
Dans l’usinage par CNC où la découpe, le fraisage et le perçage sont utilisés pour façonner les matériaux, les rails linéaires sont un composant essentiel. Ils offrent un mouvement fluide et cohérent, permettant de réaliser des conceptions complexes. |
|
Équipement médical |
Des équipements chirurgicaux robotiques aux machines de diagnostic, les rails linéaires sont essentiels. Offrant des mouvements fluides et contrôlés inégalés, la haute précision nécessaire au fonctionnement de ces machines est essentielle. |
|
Impression 3D |
L’impression 3D nécessite des mouvements verticaux et horizontaux lors de la création de produits. Les rails linéaires sont essentiels pour y parvenir, mais offrent également précision, exactitude et fiabilité, car les conceptions 3D peuvent être des travaux complexes et s’appuyer souvent sur des mouvements répétitifs. |
Quels sont les avantages de l’utilisation des rails linéaires?
En ce qui concerne le mouvement de précision dans les systèmes mécaniques, le choix d’un mécanisme de guidage est essentiel. Les rails linéaires s'imposent comme une solution privilégiée pour de multiples raisons, surpassant les mécanismes alternatifs grâce à leur ensemble unique d'avantages. Regardons cela de plus près.
Durabilité
Les rails linéaires sont durables, ce qui est important lorsque vous avez besoin de stabilité pour des charges lourdes ou des mouvements rapides. La conception, en particulier pour les rails comportant de nombreux éléments roulants, permet de réduire toute flexion dans le bloc de roulement du guide linéaire.
Précision:
Les rails linéaires assurent un positionnement précis et fiable des composants mobiles le long d'une trajectoire linéaire. Avec des tolérances de fabrication étroites, les rails linéaires minimisent les erreurs de positionnement, permettant des performances constantes même dans des charges lourdes et des conditions de fonctionnement variées. Leur rôle dans le maintien de mouvements réguliers et stables et la résistance à la déformation garantit que les systèmes mécaniques peuvent obtenir la précision nécessaire.
Faible frottement, haute efficacité:
L’utilisation de mécanismes de roulement dans les rails linéaires réduit considérablement les frottements par rapport aux mécanismes de glissement. Cela signifie que le mouvement est plus fluide, qu’il y a moins d’usure et que l’ensemble du système fonctionne plus efficacement. Les systèmes à recirculation de billes ont un frottement encore plus faible et une efficacité plus élevée.
Longue durée de vie:
Les rails linéaires sont conçus pour durer, ce qui leur permet de rester en service pendant longtemps. Sa conception soignée, associée à des matériaux robustes tels que l’acier ou l’aluminium, aide les rails linéaires à gérer une utilisation continue sans s’user rapidement. Cette qualité durable est essentielle car elle permet de réduire les dépenses d’entretien et de renforcer la fiabilité globale du système.
Polyvalence dans tous les secteurs:
Les rails linéaires sont utilisés dans de nombreux secteurs d’activité, ce qui montre à quel point ils sont polyvalents. Ils sont très utiles pour guider les outils des machines à commande numérique, aider les imprimantes 3D à se déplacer et assurer la précision des équipements médicaux. Les rails linéaires peuvent facilement s’adapter à différents environnements, ce qui en fait un choix idéal pour les ingénieurs et les fabricants.
Cohérence et répétabilité
Les rails linéaires sont exceptionnels pour assurer un mouvement constant et répétitif. Cette fonction est utile lorsque vous devez copier des modèles détaillés ou dupliquer des composants. La fiabilité constante des rails linéaires rend leur fabrication beaucoup plus efficace que tout autre méthode.
Des questions?
Nous sommes à votre écoute Si vous avez besoin de conseils sur notre gamme d'rails linéaires, envoyez-nous un e-mail à sales@essentracomponents.fr ou parlez à l’un de nos experts pour plus d’informations sur la solution idéale pour votre application 01 48 17 50 00.