Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

RoHS Nylon 65°C

 (3 Types de produit)


Bouchons filetés avec joint d'étanchéité

Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.

Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.

Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.

  • Ils fournissent une étanchéité parfaite, qui empêche la pénétration de contaminants.
  • Ils sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Matière: PEBD, Nylon 6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Caches larges collerette

Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Embouts enveloppants ronds - Standard

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082