Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rectangulaire Nylon 65°C

 (2 Types de produit)


Bouchons d'obturation

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Embouts et patins filetés rectangulaires

Les embouts filetés rectangulaires sont idéaux pour les pieds réglables, les patins inclinables et les roulettes. Disponibles en options entièrement métalliques ou en inserts plastiques munis d'un écrou métallique.Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.

  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
  • Conviennent à des applications standards ou à usage intensif.
Matière: PEHD, PA, Alliage d’aluminium Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567