Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Frein Installation par pression Confirmat

 (178 Types de produit)


Cache anti-poussière USB

Ces pièces sont conçues pour protéger les ports USB et RJ de la poussière, de la saleté, des débris et de l'humidité lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Résistant à des températures allant jusqu'à 150 C (302 F).

  • Il empêche la poussière, la saleté, les débris et l’humidité de pénétrer dans les composants électriques.
  • Il résiste à des températures allant jusqu’à 150 C (302 F).
  • Utilisé pour des applications telles que le secteur de la technologie et les connecteurs de couvercle d’imprimantes, de scanners et d’autres appareils électroniques dotés de ports USB.
Matière: Nylon, Caoutchouc silicone, Plastique, EPDM Couleur: Noir, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRF0058

Cache-vis

Les capuchons de vis se placent sur le dessus des vis. Permettent d'obtenir une finition propre, tout en protégeant contre la poussière et les dommages. Utilisés avec des panneaux de particules plaqués.Conçu pour offrir une apparence de surface soignée et professionnelle.Offre une finition soignée et protège les vis de la pénétration de poussière et de saletés.Utilisé pour couvrir les vis exposées dans le mobilier, les armoires et les applications automobiles. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Ivoire, Blanc, Marron foncé, Argent, Crème, Teck, Marron clair Séries: , SR1612

Caches larges collerette

Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Cape SAE

Les capes SAE sont principalement utilisées dans les applications hydrauliques et pneumatiques. Elles constituent une cape de protection à utiliser dans les applications SAE 3000 et 6000 PSI. Elles fournissent une protection maximale aux extrémités à souder sur les vannes, pompes et échangeurs de chaleur. Sans risque de fissuration ou d’ébrèchement, elles éliminent le besoin de contreplaqué, d’isorel et de fixations.

Elles économisent de la main-d’œuvre sur les coûts d’assemblage puisqu’elles se mettent facilement en place par pression à la main. La conception spéciale à angle inverse épouse l’angle de soudage et couvre complètement ou protège l’extrémité pendant le transport et le stockage.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) et deux options de couleur sont disponibles. L’option naturelle translucide est conçue pour protéger les surfaces d’accouplement par bride fendue et permet au joint torique de rester visible, tout en fournissant une protection sûre grâce à une bague de verrouillage interne. L’option rouge est idéale pour l’embout à bride SAE. Dispose d’une plage de températures comprise entre un minimum de -30 degrés C et un maximum de +50 degrés C.

  • À utiliser principalement dans les applications hydrauliques et pneumatiques SAE 3000 et 6000 PSI.
  • L'option naturelle protège les raccords à collerette double.
  • Supportent une plage de température comprise entre -30 C et +50 C.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Cape SAE PCR

Les capes de protection SAE offrent une protection efficace pour les brides SAE J518-61. Spécifiquement conçues pour protéger les surfaces de couplage des dommages, de la contamination et de l'humidité pendant le stockage, la manipulation et le transport.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCALSAEPCR

Cape de protection non-filetée

Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.

Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.

Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Protègent de manière sûre les cannes et tuyaux, filetés ou non.
  • Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
  • Utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PELD - PIR, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc Séries: SR1062, SRF0023

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PELD - PIR, PVC Couleur: Naturel, Rouge, Noir Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cape de protection unicapes

Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.

  • Produit conçu pour dissimuler et protéger les têtes de boulons ou vis exposées à des fins de sécurité ou esthétiques.
  • Produit disponible en version au profil surbaissé et haut.
  • La matière rend ce produit résistant à la corrosion, à l'abrasion et aux impacts
Matière: PP, PELD - PIR, PEBD Couleur: Blanc, Teck, Silex, Pantone Grey, Pierre, Blanc cassé, Gris, Gris Matin, Gris argent, Osprey, Noir, Naturel, , Orange, Argent, Acier inoxydable, Or Séries: , SR1801

Cape haute résistance pour tuyau

Les capes de tuyaux résistants protègent l'extrémité des tuyaux de la poussière, des débris et des contaminants. Ils sont dotés d'une base de conception renforcée. Peuvent résister à des températures allant de 66 C à -40 C.Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C. Matière: PEBD, PE Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1389

Cape pour graisseur

Les capes pour graisseur sont conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants. Notre gamme propose une sélection de capes dotées ou non d’une languette, pour faciliter le retrait. La conception de la cape offre un choix de têtes moletées ou non pour une prise facile. Ces capes pour graisseur peuvent également servir d’indicateur visuel pour vérifier si le raccord a été lubrifié.

Elles constituent une solution économique qui est rapide et facile à installer et à retirer.

Utilisées dans les applications de fluides de transmission qui sont dotées de graisseurs.

  • Conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants.
  • Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
  • Adaptées à une utilisation dans les machines, équipements, véhicules ou toute application qui utilise des graisseurs.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SRPITPE, SRPI, SR1019

Cape pour piquet de clôtures

Les capuchons de poteaux de clôture sont des couvertures protectrices qui s'adaptent au sommet des poteaux de clôture ou des tuyaux. Offrent une protection contre les dommages causés par les intempéries et la détérioration des applications. Utilisés dans les secteurs résidentiel et commercial.Conçue pour s’adapter au sommet de poteaux de clôture, de tuyaux et de tubes.Protège contre les intempéries, la poussière ou l’humidité.Facile et rapide à installer ou à retirer. Matière: PE Couleur: Blanc Séries: SRF0011

Cape pour rivet

Les capuchons de rivets s'adaptent fermement sur le dessus des rivets aveugles. Protègent de la poussière et de la saleté, tout en offrant une finition propre pour les vis. Ils ne nécessitent pas d'outils supplémentaires pour l'installation. Utilisés dans les applications automobiles et industrielles.Conçues pour fournir une protection et une finition soignée pour les vis.Protègent contre la poussière et la saleté, les dommages et la corrosion.Utilisées pour des applications dans les secteurs de l’automobile, de la construction, de l’ameublement et de l’électroménager. Matière: PELD - PIR, PEHD Couleur: Marron, Noir, Blanc, Gris, Beige Séries: , SR1814, SR1804

Cape pour tube - PCR

Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR

Cape pour tube PE - PCR

Les pipe caps en plastique offrent une protection efficace pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Elles s'adaptent facilement et peuvent être retirées, soit par un équipement automatisé, soit à la main. Comprennent un trou d'event, permettant la libération de la pression en fonction du climat atmosphérique de leur emplacement de manipulation.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPEPCR

Cape pour vis Allen

Les capuchons pour vis à six pans creux s'adaptent fermement aux vis à six pans creux. Ils protègent contre les dommages et la contamination. Utilisés dans des secteurs tels que l'électronique et la fabrication de meubles.Utilisée pour dissimuler et protéger la vis à tête Allen contre la poussière, la saleté et les dommages.Elle peut aider à réduire le bruit et les vibrations en offrant une fixation plus sûre.Utilisée dans les industries de l’électronique ou du mobilier. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir Séries: , SR1805

Cape pour vis Pozidrive

Les capuchons de vis Pozidrive sont conçus pour couvrir les vis et fournir une finition soignée. Assurent une étanchéité qui empêche la poussière et la saleté de pénétrer dans l'appareil. Faciles à installer et à enlever par pression.

  • Conçue pour couvrir les vis Pozidriv, offrant un aspect lisse et fini.
  • Empêche la poussière, la saleté et les autres débris de pénétrer dans l’assemblage.
  • Idéale pour une utilisation dans des applications telles que le mobilier, les appareils électroménagers et l’électricité.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Chocolat, Argile, Ocre, Gris, Blanc, Marron Séries: SR1815

Cape pour vis Torx

Les capuchons Torx sont conçus pour s'adapter étroitement aux vis à tête Torx. Ils offrent une finition propre, tout en les dissimulant. Protègent la vis contre la poussière, la saleté et l'humidité. Faciles à appliquer grâce à un système d'emboîtement. Les applications comprennent l'assemblage automobile, industriel et électronique.

  • S'adapte solidement aux vis à tête Torx.
  • Empêche tout vandalisme ou tout accès non autorisé à la fixation.
  • Utilisée dans des applications telles que les assemblages automobiles, industriels et électroniques.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Gris, Blanc Séries: SR1816

Cape universelle Uniscrew

Les capuchons Uniscrew sont conçus pour donner un aspect affleurant. lls sont reliés à une rondelle par une charnière qui se replie proprement lorsqu'elle est insérée dans le capuchon. Faciles à installer par emboîtement. Protègent contre les dommages, l'humidité et la corrosion.

  • Protège contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
  • Connectée à une rondelle par une charnière qui se replie soigneusement lorsqu’elle est insérée dans la cape.
  • Utilisée dans l’assemblage de meubles, les intérieurs automobiles et les équipements électriques.
Matière: PP Couleur: Noir, Blanc Séries: SR1807

Cape à ailettes

Les capes à ailettes scellent et protègent les extrémités filetées des barres contre la saleté et l'humidité. Les ailettes intérieures offrent une prise sûre, ce qui les rend idéales pour une variété de diamètres. Faciles à installer et à retirer, avec ou sans poignée.Utilisées pour protéger une large gamme de goujons.Elles protègent les goujons de la rouille, la corrosion et l’abrasion.On les utilise dans la fabrication, les rampes, les clôtures, le mobilier et d’autres applications. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Jaune Séries: SR1056

Cape à ailettes PCR

Les capes à ailettes sont conçues pour protéger une variété de goujons. Les ailettes internes offrent un ajustement sécurisé et sont flexibles pour s'adapter à différents diamètres, en utilisant une seule pièce. Ces capes empêchent la rouille et la corrosion, tout en protégeant les goujons de l'abrasion. Installation et retrait faciles Ils conviennent à diverses applications, y compris la fabrication, les rampes, les clôtures et les meubles.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCAPCR

Cape à ailettes avec collerette PCR

Les capes à ailettes avec collerette sont conçues pour protéger une variété de goujons. Ils offrent à la fois sécurité et une meilleure adhérence pour une manipulation sécurisée. Les ailettes internes offrent un ajustement sécurisé et sont flexibles pour s'adapter à différents diamètres, en utilisant une seule pièce. Ces capes empêchent la rouille et la corrosion, tout en protégeant les goujons de l'abrasion. Installation et retrait faciles Ils conviennent à diverses applications, y compris la fabrication, les rampes, les clôtures et les meubles.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCA2PCR

Cape étanchéité face O Ring PCR

les cape étanchéité face O-Ring sont spécialement conçues pour protéger les broches des électrovannes. Le capuchon facile à installer permet de fixer les broches dans le rebord moulé à l'intérieur.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCFSTPCR

Cape étanchéité face « O Ring »

Notre gamme de capes d’étanchéité face joint torique est conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.

La conception de la cape inclut une longueur totale allongée pour une protection supplémentaire contre la pénétration d’impuretés et d’autres contaminants. Elles comportent aussi un anneau de fixation moulé sur la partie inférieure qui s’encastre sous le connecteur pour le maintenir solidement en place lors du transport et du traitement.

Notre gamme est adaptée à des tailles de filetage UNF et JIC.

  • Conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.
  • Longueur supérieure pour une meilleure protection.
  • Adaptées aux filetages UNF et JIC.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu Séries: SRCFST, SR1078

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes & bouchons coniques - Standard PCR

Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour fonctionner à la fois comme capes et bouchons. Ils peuvent s'adapter à plus de 140 tailles en raison de leur forme conique. Généralement utilisés pour protéger contre les dommages, la saleté, l'humidité et autres produits chimiques corrosifs pendant le stockage et l'expédition. Ils sont largement applicables dans divers secteurs. Faciles à installer et à retirer, ils fournissent une solution rentable.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCPCR

  • sur 8