Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
les cape étanchéité face O-Ring sont spécialement conçues pour protéger les broches des électrovannes. Le capuchon facile à installer permet de fixer les broches dans le rebord moulé à l'intérieur.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCFSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | L1 | B | d2 | DIN | D | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0511 € - 0,0796 € | Demander le délai de livraison ici |
0.402 in
10.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
DIN 43650
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm