Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Manchon textile 85°C

 (2 Types de produit)


Manchons de protection de flexible

Les manchons de protection des tuyaux sont des couvertures solides qui protègent les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et du bruit. Résistants à la chaleur, à l'ozone et aux abrasions. Peuvent résister à des températures allant de 110ºC à 185ºC.Excellente résistance à l’abrasionFacile à installer.Idéal pour les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux. Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108, SREHSS

Manchons de protection de tuyau - Homologation de sécurité minière

Manchons de protection des tuyaux approuvés par la sécurité minière. Les revêtements durables sont approuvés pour protéger les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et les éclatements. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à +130 C. L'administration américaine de la sécurité et de la santé dans les mines (MSHA) a approuvé ce produit. Efficaces pour minimiser un flux concentré de fuites en trou d'épingle, tout en maintenant une résistance élevée à l'éclatement.Produit conforme aux normes de la MSHA (Mine Safety and Health Administration).Haute résistance contre l'abrasion et l'éclatementRésistance en température : -40 C à +130 C.Peut être marqué avec le logo de votre entreprise et les détails de la référence.Longueur standard du rouleau : 50 mètres. Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082