Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ISO 85°C

 (2 Types de produit)


Bouchons à dépose rapide

Les bouchons à dégagement rapide assurent l'étanchéité des tuyaux. Ils restent attachés pendant l'utilisation. Conçus pour les raccords mâles séries ISO A et ISO B. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Raccords mâles pour les séries ISO A et ISO B.Ils offrent une excellente protection contre la poussière, l’humidité et la corrosion et préviennent les fuites.Ils peuvent résister à des températures comprises entre -40 C et 135 C. Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1182

Capes à dépose rapide

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181