Cette gamme de vis ventilées est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
Le noyau creux des vis agit comme un système d’aération. La gamme est conforme à la norme DIN 912 (avec évent central). Elles sont fabriquées en inox austénitique nettoyé par ultrasons, ce qui leur confère une très bonne résistance à la corrosion, une bonne solidité et une bonne usinabilité.
Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0090.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | h1 | Matière | l1 | A/F | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2186 € - 5,6248 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Inox 316
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 4,5141 € - 6,0121 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Inox 316
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 6,3178 € - 8,4271 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Inox 316
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,0542 € - 6,7355 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Inox 316
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 6,1955 € - 8,264 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Inox 316
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 4,7281 € - 6,3076 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Inox 316
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,2594 € - 5,6758 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Inox 316
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 3,7193 € - 4,9523 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Inox 316
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,9944 € - 5,3191 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Inox 316
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 5,849 € - 7,7953 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Inox 316
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 8,6716 € - 11,5656 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Inox 316
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 5,6962 € - 7,5915 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Inox 316
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 7,2654 € - 9,6805 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Inox 316
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 4,1982 € - 5,5943 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Inox 316
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,8083 € - 7,7444 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Inox 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 4,6262 € - 6,1649 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Inox 316
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 4,453 € - 5,9305 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Inox 316
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 3,7397 € - 4,9829 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Inox 316
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 2,8328 € - 3,7703 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Inox 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,7309 € - 3,6378 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Inox 316
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer