Menu  Rechercher

Vis ventilées - CHC – PEEK

En cours de production

Les vis CHC ventilées, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique exceptionnelles.

Elles disposent d’un noyau creux ou d’une aération qui permet aux gaz ou aux liquides piégés de s’échapper, ce qui les rend parfaites pour les applications sous vide.

Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR2012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Ajouter au panier
3,9948 € - 4,4387 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
5,9479 € - 6,6088 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
4,1613 € - 4,6237 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
6,7913 € - 7,5459 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
4,8382 € - 5,3758 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
12.0
1.6
6,1143 € - 6,7937 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
3,7396 € - 4,1551 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
10.0
1.0
3,3068 € - 3,6743 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
6.0
1.0
3,6952 € - 4,1058 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
8.0
1.3
5,3043 € - 5,8936 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
4,3277 € - 4,8086 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
15.0
1.0
4,7494 € - 5,2771 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
15.0
1.3
5,0934 € - 5,6594 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
5,3931 € - 5,9923 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
5,1822 € - 5,758 € Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
10.0
1.8
5,9812 € - 6,6458 € Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
3,9505 € - 4,3894 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
  • sur 2
Vis ventilée M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20820749

Gamme de prix
4,4387 € - 3,9948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M4 30.0 7.0 Beige PEEK

20820787

Gamme de prix
6,6088 € - 5,9479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20820817

Gamme de prix
4,6237 € - 4,1613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vis ventilée M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20820855

Gamme de prix
7,5459 € - 6,7913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vis ventilée M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20820886

Gamme de prix
5,3758 € - 4,8382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Vis ventilée M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20820923

Gamme de prix
6,7937 € - 6,1143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Vis ventilée M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20820671

Gamme de prix
4,1551 € - 3,7396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Vis ventilée M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20820718

Gamme de prix
3,6743 € - 3,3068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20820794

Gamme de prix
4,1058 € - 3,6952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vis ventilée M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20820831

Gamme de prix
5,8936 € - 5,3043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vis ventilée M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20820695

Gamme de prix
4,8086 € - 4,3277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Vis ventilée M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20820824

Gamme de prix
5,2771 € - 4,7494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vis ventilée M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20820893

Gamme de prix
5,6594 € - 5,0934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Vis ventilée M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20820909

Gamme de prix
5,9923 € - 5,3931 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Vis ventilée M8 10.0 13.0 Beige PEEK

20820930

Gamme de prix
5,758 € - 5,1822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Vis ventilée M12 15.0 18.0 Beige PEEK

20820985

Gamme de prix
6,6458 € - 5,9812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Vis ventilée M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20820688

Gamme de prix
4,3894 € - 3,9505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0