Menu  Rechercher

Vis ventilée M4 6.0 7.0 Beige PEEK

Vis CHC ventilée en PEEK, qui offre durabilité, résistance à l’usure et stabilité thermique. Elle dispose d’un noyau creux ou d’une aération qui permet aux gaz ou aux liquides piégés de s’échapper. Résiste à des températures allant jusqu’à 260 °C.
Référence Essentra :

20820718

Référence du fabricant:

20820718

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 3,6743 €
100 + 3,3068 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

73,49 €

20 x 3,6743 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
l1 ±0.2 6.0
d2 7.0
d3 1.0
h1 4.0
l2 1.4
A/F 3.0
Résistance à la traction (N) 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter