Les vis CHC ventilées, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique exceptionnelles.
Elles disposent d’un noyau creux ou d’une aération qui permet aux gaz ou aux liquides piégés de s’échapper, ce qui les rend parfaites pour les applications sous vide.
Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR2012
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8768 € - 4,3076 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
||
| 4,5846 € - 5,0941 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
20.0
|
1.0
|
||
| 4,748 € - 5,2756 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
20.0
|
1.0
|
||
| 4,3342 € - 4,8158 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
||
| 5,9568 € - 6,6187 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
25.0
|
1.3
|
||
| 4,5846 € - 5,0941 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
1.6
|
||
| 4,0837 € - 4,5375 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
| 3,7897 € - 4,2108 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
10.0
|
1.3
|
||
| 4,9985 € - 5,5539 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
15.0
|
1.6
|
||
| 5,2925 € - 5,8806 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
||
| 5,0856 € - 5,6507 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 3,7026 € - 4,114 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
10.0
|
1.0
|
||
| 5,3361 € - 5,929 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
25.0
|
1.0
|
||
| 5,837 € - 6,4856 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
||
| 3,6699 € - 4,0777 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
10.0
|
1.0
|
||
| 3,2452 € - 3,6058 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
||
| 3,6263 € - 4,0293 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
8.0
|
1.3
|
||
| 5,3361 € - 5,929 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 5,8697 € - 6,5219 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 6,1637 € - 6,8486 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
30.0
|
1.8
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer