Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0328 € - 0,0405 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0338 € - 0,0418 € | 1000 En stock |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.327 in
8.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0391 € - 0,0482 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0563 € - 0,0695 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0391 € - 0,0482 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,081 € - 0,1001 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2006 € - 0,2476 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer