Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
Cette gamme de vis ventilées présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0093.A4
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D3 | H1 | d2 | Matière | A/F | d1 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7828 € - 3,7069 € | Demander le délai de livraison ici |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Inox 304
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 2,5128 € - 3,3539 € | Demander le délai de livraison ici |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Inox 304
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
| 2,3363 € - 3,1151 € | Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Inox 304
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
| 2,3778 € - 3,167 € | Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Inox 304
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
| 3,8108 € - 5,0776 € | Demander le délai de livraison ici |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Inox 304
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
| 3,1566 € - 4,2054 € | Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Inox 304
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
| 7,497 € - 9,9994 € | Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Inox 316
|
10.0
|
M16
|
30.0
|
||
| 5,576 € - 7,4347 € | Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Inox 316
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
| 11,3908 € - 15,1912 € | Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Inox 316
|
10.0
|
M16
|
60.0
|
||
| 6,6144 € - 8,8157 € | Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Inox 316
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
| 2,5751 € - 3,4266 € | Demander le délai de livraison ici |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Inox 316
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 3,9042 € - 5,2022 € | Demander le délai de livraison ici |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Inox 316
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
| 2,3571 € - 3,1359 € | Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Inox 316
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
| 2,7932 € - 3,7277 € | Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Inox 316
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
| 2,544 € - 3,3954 € | Demander le délai de livraison ici |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Inox 316
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
| 4,2884 € - 5,7214 € | Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Inox 316
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
||
| 5,2541 € - 6,9986 € | Demander le délai de livraison ici |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Inox 316
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
| 2,8659 € - 3,8212 € | Demander le délai de livraison ici |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Inox 316
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 3,1566 € - 4,2054 € | Demander le délai de livraison ici |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Inox 316
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
| 5,5345 € - 7,3827 € | Demander le délai de livraison ici |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Inox 316
|
5.0
|
M8
|
50.0