Menu  Rechercher

Vis ventilée Tête fraisée M6 10.0 Inox 316

Vis tête fraisée ventilée à entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20238773

Référence du fabricant:

20238773

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,8212 €
100 - 249 3,437 €
250 - 499 3,2501 €
500 - 999 3,0528 €
1000 + 2,8659 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,82 €

1 x 3,8212 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 10.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
A/F 4.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter