Menu  Rechercher

Vis têtes fraisées ventilées

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Solutions idéales pour les fermetures, machines et boîtiers scellés.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés à l’assemblage de précision.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0093.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
168 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D3 H1 d2 Matière A/F d1 l1 Ajouter au panier
2,7932 € - 3,7277 € Demander le délai de livraison ici
0.8
1.3
3.8
Inox 316
1.3
M2
12.0
3,9458 € - 5,2541 € Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 316
5.0
M8
25.0
2,814 € - 3,7485 € Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 316
4.0
M6
8.0
4,9011 € - 6,5313 € Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 316
5.0
M8
40.0
9,4387 € - 12,5849 € Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 316
10.0
M16
45.0
6,0952 € - 8,12 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.5
24.0
Inox 316
8.0
M12
30.0
6,739 € - 8,9818 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 316
6.0
M10
50.0
5,9187 € - 7,8915 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 316
6.0
M10
40.0
5,0672 € - 6,7493 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.5
24.0
Inox 316
8.0
M12
20.0
3,3228 € - 4,4338 € Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 316
4.0
M6
16.0
7,5593 € - 10,0825 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 316
6.0
M10
60.0
5,2541 € - 6,9986 € Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 316
4.0
M6
40.0
7,1232 € - 9,501 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.5
24.0
Inox 316
8.0
M12
40.0
4,2573 € - 5,6798 € Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 316
5.0
M8
30.0
5,846 € - 7,7981 € Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 316
5.0
M8
55.0
2,8555 € - 3,8108 € Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 316
3.0
M5
12.0
4,0081 € - 5,3476 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 316
6.0
M10
16.0
5,5137 € - 7,3516 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 316
6.0
M10
35.0
2,7413 € - 3,655 € Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 304
4.0
M6
8.0
3,8731 € - 5,1607 € Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 304
4.0
M6
25.0
  • sur 9
Vis ventilée Tête fraisée M2 12.0 Inox 316

20219888

Gamme de prix
3,7277 € - 2,7932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vis ventilée Tête fraisée M8 25.0 Inox 316

20238902

Gamme de prix
5,2541 € - 3,9458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M6 8.0 Inox 316

20238766

Gamme de prix
3,7485 € - 2,814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M8 40.0 Inox 316

20238933

Gamme de prix
6,5313 € - 4,9011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M16 45.0 Inox 316

20239190

Gamme de prix
12,5849 € - 9,4387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M12 30.0 Inox 316

20239091

Gamme de prix
8,12 € - 6,0952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vis ventilée Tête fraisée M10 50.0 Inox 316

20239046

Gamme de prix
8,9818 € - 6,739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M10 40.0 Inox 316

20239022

Gamme de prix
7,8915 € - 5,9187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M12 20.0 Inox 316

20239077

Gamme de prix
6,7493 € - 5,0672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vis ventilée Tête fraisée M6 16.0 Inox 316

20238797

Gamme de prix
4,4338 € - 3,3228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M10 60.0 Inox 316

20239060

Gamme de prix
10,0825 € - 7,5593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M6 40.0 Inox 316

20238841

Gamme de prix
6,9986 € - 5,2541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M12 40.0 Inox 316

20239114

Gamme de prix
9,501 € - 7,1232 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vis ventilée Tête fraisée M8 30.0 Inox 316

20238919

Gamme de prix
5,6798 € - 4,2573 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M8 55.0 Inox 316

20238964

Gamme de prix
7,7981 € - 5,846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M5 12.0 Inox 316

20238698

Gamme de prix
3,8108 € - 2,8555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M10 16.0 Inox 316

20238971

Gamme de prix
5,3476 € - 4,0081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M10 35.0 Inox 316

20239015

Gamme de prix
7,3516 € - 5,5137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M6 8.0 Inox 304

20238049

Gamme de prix
3,655 € - 2,7413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M6 25.0 Inox 304

20238094

Gamme de prix
5,1607 € - 3,8731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3