Menu  Rechercher

Vis ventilée Tête fraisée M8 55.0 Inox 316

Vis tête fraisée ventilée à entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20238964

Référence du fabricant:

20238964

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 7,7981 €
100 - 249 7,0193 €
250 - 499 6,6247 €
500 - 999 6,2405 €
1000 + 5,846 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,80 €

1 x 7,7981 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 55.0
d1 M8
d2 16.0
D3 1.8
H1 4.4
l2 22.0
A/F 5.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter