Menu  Rechercher

Vis têtes fraisées ventilées

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Solutions idéales pour les fermetures, machines et boîtiers scellés.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés à l’assemblage de précision.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0093.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
168 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D3 H1 d2 Matière A/F d1 l1 Ajouter au panier
4,667 € - 6,226 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
35.0
2,1704 € - 2,8939 € Demander le délai de livraison ici
1.0
1.7
6.0
Inox 304
2.0
M3
6.0
2,7309 € - 3,6378 € Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 304
4.0
M6
10.0
2,5373 € - 3,383 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
10.0
3,7397 € - 4,9829 € Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 304
3.0
M5
25.0
3,1079 € - 4,1371 € Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 304
5.0
M8
12.0
2,3029 € - 3,0671 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
6.0
3,057 € - 4,076 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
16.0
4,881 € - 6,5012 € Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 304
3.0
M5
40.0
4,4937 € - 5,9917 € Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 304
3.0
M5
35.0
3,8212 € - 5,095 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
25.0
3,0468 € - 4,0658 € Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 304
3.0
M5
16.0
3,1385 € - 4,188 € Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 304
4.0
M6
16.0
2,7309 € - 3,6378 € Demander le délai de livraison ici
1.0
1.7
6.0
Inox 304
2.0
M3
12.0
2,4659 € - 3,2913 € Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 304
3.0
M5
6.0
3,4136 € - 4,5447 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 304
2.5
M4
20.0
3,434 € - 4,5753 € Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 304
4.0
M6
20.0
4,5141 € - 6,0121 € Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 304
4.0
M6
35.0
4,1065 € - 5,472 € Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 304
3.0
M5
30.0
4,6975 € - 6,2566 € Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 304
5.0
M8
45.0
  • sur 9
Vis ventilée Tête fraisée M4 35.0 Inox 304

20237936

Gamme de prix
6,226 € - 4,667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M3 6.0 Inox 304

20237790

Gamme de prix
2,8939 € - 2,1704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête fraisée M6 10.0 Inox 304

20238056

Gamme de prix
3,6378 € - 2,7309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M4 10.0 Inox 304

20237875

Gamme de prix
3,383 € - 2,5373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M5 25.0 Inox 304

20238001

Gamme de prix
4,9829 € - 3,7397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M8 12.0 Inox 304

20238155

Gamme de prix
4,1371 € - 3,1079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M4 6.0 Inox 304

20237851

Gamme de prix
3,0671 € - 2,3029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M4 16.0 Inox 304

20237899

Gamme de prix
4,076 € - 3,057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M5 40.0 Inox 304

20238032

Gamme de prix
6,5012 € - 4,881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M5 35.0 Inox 304

20238025

Gamme de prix
5,9917 € - 4,4937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M4 25.0 Inox 304

20237912

Gamme de prix
5,095 € - 3,8212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M5 16.0 Inox 304

20237981

Gamme de prix
4,0658 € - 3,0468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M6 16.0 Inox 304

20238070

Gamme de prix
4,188 € - 3,1385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M3 12.0 Inox 304

20237820

Gamme de prix
3,6378 € - 2,7309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête fraisée M5 6.0 Inox 304

20237943

Gamme de prix
3,2913 € - 2,4659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M4 20.0 Inox 304

20237905

Gamme de prix
4,5447 € - 3,4136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M6 20.0 Inox 304

20238087

Gamme de prix
4,5753 € - 3,434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M6 35.0 Inox 304

20238117

Gamme de prix
6,0121 € - 4,5141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M5 30.0 Inox 304

20238018

Gamme de prix
5,472 € - 4,1065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M8 45.0 Inox 304

20238223

Gamme de prix
6,2566 € - 4,6975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4