Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Métal moleté avec épaulement

En cours de production

Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
175 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l3 l1 d2 l2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
100.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
35.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
  • sur 9
Vis épaulée M6 40.0 mm Acier inoxydable

10506530


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M3 8.0 mm Acier inoxydable

10505977


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M4 12.0 mm Acier inoxydable

10506011


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 20.0 mm Acier inoxydable

10506059


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M5 50.0 mm Acier inoxydable

10506332


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M5 60.0 mm Acier inoxydable

10506370


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M5 16.0 mm Acier inoxydable

10506219


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M4 6.0 mm Acier inoxydable

10506134


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M5 25.0 mm Acier inoxydable

10506257


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M6 100.0 mm Acier inoxydable

10506417


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M6 20.0 mm Acier inoxydable

10506455


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M5 35.0 mm Acier inoxydable

10506295


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M3 10.0 mm Acier inoxydable

10505816


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 16.0 mm Acier inoxydable

10505854


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M12 35.0 mm Acier inoxydable

10505458


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 80.0 mm Acier inoxydable

10505571


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M16 65.0 mm Acier inoxydable

10505694


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M16 45.0 mm Acier inoxydable

10505656


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M10 100.0 mm Acier inoxydable

10505144


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 20.0 mm Acier inoxydable

10505182


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm