Menu  Rechercher

Vis épaulée M3 25.0 mm Acier inoxydable

Ce boulon à épaulement est partiellement fileté et a une tête moletée à emboîtement, le rendant simple d'installation à la main ou avec une clé allen. Fabriqué en acier.
Référence Essentra :

10505885

Référence du fabricant:

1505141

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 7.0 mm
Épaisseur tête 3.0 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Filetage M3
Diamètre d'épaule 4.0 mm
Matière complète Inox 304
Type de vis Vis moletée
Couleur Gris
Finition Mat
Type de point M3
Longueur totale 36.0 mm
Longueur sous tête 33.0 mm
Matière complète de la vis Acier
Code produit 7318156861

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter