Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Fendu/Plastique

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Séries: SR1977

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
10056004 0,0323 € - 0,0346 € 59000 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0214 € - 0,0229 € 170 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,0273 € - 0,0294 € Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,035 € - 0,0377 € 16946 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0315 € - 0,0339 € 15516 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,0291 € - 0,0313 € 909 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,0344 € - 0,037 € 11115 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,042 € - 0,045 € 2380 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0446 € - 0,0478 € 2658 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,053 € - 0,0571 € 266 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,0405 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0199 € - 0,0215 € 1152 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0687 € - 0,0737 € 2800 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0501 € - 0,0539 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0394 € - 0,0422 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0539 € - 0,058 € 3046 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0308 € - 0,0332 € 21791 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,0316 € - 0,0342 € 1526 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,0353 € - 0,0378 € 32728 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0273 € - 0,0294 € 2985 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
  • sur 3
Vis tête moletée fendue M3 10.0 mm Nylon 6/6

10056004

Gamme de prix
0,0346 € - 0,0323 €

Niveaux de stock
59000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 16.0 mm PA

10056028

Gamme de prix
0,0229 € - 0,0214 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 5.0 mm PA

10055977

Gamme de prix
0,0294 € - 0,0273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 8.0 mm Nylon 6/6

10056066

Gamme de prix
0,0377 € - 0,035 €

Niveaux de stock
16946 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Gamme de prix
0,0339 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
15516 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 6.0 mm Nylon 6/6

10055984

Gamme de prix
0,0313 € - 0,0291 €

Niveaux de stock
909 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 4.0 mm PA

10055960

Gamme de prix
0,037 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
11115 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 10.0 mm Nylon 6/6

10056158

Gamme de prix
0,045 € - 0,042 €

Niveaux de stock
2380 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 30.0 mm PA

10056196

Gamme de prix
0,0478 € - 0,0446 €

Niveaux de stock
2658 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Vis tête moletée fendue M6 16.0 mm Nylon 6/6

10056257

Gamme de prix
0,0571 € - 0,053 €

Niveaux de stock
266 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.3 mm
  • Épaisseur tête
    8.3 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Gamme de prix
0,0215 € - 0,0199 €

Niveaux de stock
1152 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 40.0 mm PA

10056134

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 30.0 mm PA

10056127

Gamme de prix
0,0539 € - 0,0501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 12.0 mm PA

10056165

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Vis tête moletée fendue M6 12.0 mm Nylon 6/6

10056240

Gamme de prix
0,058 € - 0,0539 €

Niveaux de stock
3046 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.3 mm
  • Épaisseur tête
    8.3 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 8.0 mm PA

10055991

Gamme de prix
0,0332 € - 0,0308 €

Niveaux de stock
21791 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 20.0 mm PA

10056035

Gamme de prix
0,0342 € - 0,0316 €

Niveaux de stock
1526 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 10.0 mm Nylon 6/6

10056073

Gamme de prix
0,0378 € - 0,0353 €

Niveaux de stock
32728 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 25.0 mm PA

10056042

Gamme de prix
0,0294 € - 0,0273 €

Niveaux de stock
2985 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm