Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Ailettes en plastique

En stock

Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
0,2886 € - 0,9813 € Demander le délai de livraison ici
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,3069 € - 1,0505 € 423 En stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,3829 € - 1,308 € Demander le délai de livraison ici
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4238 € - 1,4502 € 775 En stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,3962 € - 1,3546 € 2273 En stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,4785 € - 1,6322 € 613 En stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,8321 € - 2,0979 € Demander le délai de livraison ici
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,3942 € - 1,346 € 1025 En stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2534 € - 0,2534 € Demander le délai de livraison ici
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,356 € - 2,9716 € 600 En stock
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
2,5251 € - 4,3388 € 450 En stock
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3942 € - 1,346 € 9 En stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,4702 € - 1,591 € 741 En stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,3041 € - 1,0391 € 923 En stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,3421 € - 1,1686 € 25 En stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,3463 € - 1,1855 € 975 En stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,7045 € - 2,0508 € 990 En stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,987 € - 2,1683 € 420 En stock
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
2,4499 € - 4,1959 € 200 En stock
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
3,7528 € - 5,692 € Demander le délai de livraison ici
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
  • sur 6
Vis tête moletée M4 6.0 mm Nylon Naturel

10376140

Gamme de prix
0,9813 € - 0,2886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 12.0 mm Nylon Naturel

10376171

Gamme de prix
1,0505 € - 0,3069 €

Niveaux de stock
423 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 10.0 mm Nylon Naturel

10376256

Gamme de prix
1,308 € - 0,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 30.0 mm Nylon Naturel

10376294

Gamme de prix
1,4502 € - 0,4238 €

Niveaux de stock
775 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 8.0 mm Nylon Naturel

10376423

Gamme de prix
1,3546 € - 0,3962 €

Niveaux de stock
2273 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 25.0 mm Nylon Naturel

10376461

Gamme de prix
1,6322 € - 0,4785 €

Niveaux de stock
613 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 50.0 mm Nylon Naturel

10376508

Gamme de prix
2,0979 € - 0,8321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 12.0 mm Nylon Naturel

10376331

Gamme de prix
1,346 € - 0,3942 €

Niveaux de stock
1025 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 80.0 mm Nylon Naturel

10376539

Gamme de prix
0,2534 € - 0,2534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 60.0 mm Nylon Naturel

10376577

Gamme de prix
2,9716 € - 1,356 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 40.0 mm Nylon Naturel

10376614

Gamme de prix
4,3388 € - 2,5251 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 10.0 mm Nylon Naturel

10376324

Gamme de prix
1,346 € - 0,3942 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 25.0 mm Nylon Naturel

10376362

Gamme de prix
1,591 € - 0,4702 €

Niveaux de stock
741 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 10.0 mm Nylon Naturel

10376164

Gamme de prix
1,0391 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
923 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 25.0 mm Nylon Naturel

10376201

Gamme de prix
1,1686 € - 0,3421 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 8.0 mm Nylon Naturel

10376249

Gamme de prix
1,1855 € - 0,3463 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 40.0 mm Nylon Naturel

10376492

Gamme de prix
2,0508 € - 0,7045 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 20.0 mm Nylon Naturel

10376553

Gamme de prix
2,1683 € - 0,987 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 20.0 mm Nylon Naturel

10376591

Gamme de prix
4,1959 € - 2,4499 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 80.0 mm Nylon Naturel

10376638

Gamme de prix
5,692 € - 3,7528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC