Menu  Rechercher

Vis tête moletée M8 50.0 mm Nylon Naturel

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Référence Essentra :

10376508

Référence du fabricant:

429018500002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 2,0979 €
250 - 999 1,0335 €
1000 + 0,8321 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

52,45 €

25 x 2,0979 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 25.0 mm
Épaisseur tête 12.0 mm
Filetage M8
Longueur filetage 50.0 mm
Type de tête Tête bombée HC
Type de vis Vis moletée
Type d'entraînement Entraînement à ailette
Code produit 3926909790
Longueur sous tête 50.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Standard UL
Standard RoHS

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter