Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.
Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | N Torx | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4542 € - 3,8943 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Étoile
|
||
| 3,1208 € - 3,5075 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Étoile
|
||
| 3,4542 € - 3,8943 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Étoile
|
||
| 4,1077 € - 4,6145 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Étoile
|
||
| 2,9474 € - 3,3208 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Étoile
|
||
| 4,3226 € - 4,8577 € | Demander le délai de livraison ici |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Étoile
|
||
| 5,7447 € - 6,4628 € | 75 En stock |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Étoile
|
||
| 8,8002 € - 20,7867 € | Demander le délai de livraison ici |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Étoile
|
||
| 15,2771 € - 17,192 € | Demander le délai de livraison ici |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Étoile
|
||
| 24,0632 € - 27,0764 € | Demander le délai de livraison ici |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Étoile
|
||
| 9,8984 € - 11,1375 € | Demander le délai de livraison ici |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Étoile
|
||
| 20,8388 € - 23,4437 € | Demander le délai de livraison ici |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Étoile
|
||
| 8,4481 € - 19,9292 € | Demander le délai de livraison ici |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Étoile
|
||
| 13,1228 € - 14,7702 € | Demander le délai de livraison ici |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Étoile
|
||
| 8,8002 € - 20,7867 € | Demander le délai de livraison ici |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Étoile
|
||
| 20,8388 € - 23,4437 € | Demander le délai de livraison ici |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Étoile
|
||
| 3,9565 € - 4,4493 € | Demander le délai de livraison ici |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Étoile
|
||
| 4,4916 € - 5,0548 € | Demander le délai de livraison ici |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Étoile
|
||
| 5,9278 € - 6,674 € | Demander le délai de livraison ici |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Étoile
|
||
| 9,8984 € - 11,1375 € | Demander le délai de livraison ici |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Étoile
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer