Menu  Rechercher

Vis tête cylindrique basse

En stock

Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.

  • Matière : Reny, PEEK, PPS
  • Couleur : noir, marron clair

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
2,774 € - 3,1208 € Demander le délai de livraison ici
M4
10.0 mm
Étoile
8,8689 € - 9,9759 € Demander le délai de livraison ici
M6
40.0 mm
Étoile
3,4542 € - 3,8943 € Demander le délai de livraison ici
M4
20.0 mm
Étoile
3,1208 € - 3,5075 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Étoile
3,4542 € - 3,8943 € Demander le délai de livraison ici
M5
20.0 mm
Étoile
4,1077 € - 4,6145 € Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Étoile
2,9474 € - 3,3208 € Demander le délai de livraison ici
M5
10.0 mm
Étoile
12,9961 € - 13,7564 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
25.0 mm
Étoile
20,8388 € - 23,4437 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
12.0 mm
Étoile
3,4542 € - 3,8943 € 25 En stock
M6
16.0 mm
Étoile
5,9278 € - 6,674 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
8.0 mm
Étoile
4,4916 € - 5,0548 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
12.0 mm
Étoile
3,9565 € - 4,4493 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
6.0 mm
Étoile
9,8984 € - 11,1375 € Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
8.0 mm
Étoile
6,6459 € - 15,7009 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
16.0 mm
Étoile
9,8984 € - 11,1375 € Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
10.0 mm
Étoile
20,8388 € - 23,4437 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
10.0 mm
Étoile
6,2939 € - 7,0683 € 13 En stock
TX10
M4
10.0 mm
Étoile
24,0632 € - 27,0764 € Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
30.0 mm
Étoile
39,2981 € - 41,6073 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
40.0 mm
Étoile
  • sur 7
Vis Étoile M4 10.0 mm Reny Noir

10345603

Gamme de prix
3,1208 € - 2,774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M6 40.0 mm Reny Noir

10345788

Gamme de prix
9,9759 € - 8,8689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M4 20.0 mm Reny Noir

10345634

Gamme de prix
3,8943 € - 3,4542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M6 10.0 mm Reny Noir

10345726

Gamme de prix
3,5075 € - 3,1208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M5 20.0 mm Reny Noir

10345696

Gamme de prix
3,8943 € - 3,4542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M6 20.0 mm Reny Noir

10345757

Gamme de prix
4,6145 € - 4,1077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M5 10.0 mm Reny Noir

10345665

Gamme de prix
3,3208 € - 2,9474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M4 25.0 mm PEEK Marron clair

10345092

Gamme de prix
13,7564 € - 12,9961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 12.0 mm PEEK Marron clair

10345184

Gamme de prix
23,4437 € - 20,8388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 16.0 mm Reny Noir

10345740

Gamme de prix
3,8943 € - 3,4542 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Reny
Vis Étoile M4 8.0 mm PEEK Marron clair

10345047

Gamme de prix
6,674 € - 5,9278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M3 12.0 mm PEEK Marron clair

10345009

Gamme de prix
5,0548 € - 4,4916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M3 6.0 mm PEEK Marron clair

10344972

Gamme de prix
4,4493 € - 3,9565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 8.0 mm PEEK Marron clair

10345108

Gamme de prix
11,1375 € - 9,8984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M3 16.0 mm PEEK Marron clair

10345016

Gamme de prix
15,7009 € - 6,6459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 10.0 mm PEEK Marron clair

10345115

Gamme de prix
11,1375 € - 9,8984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 10.0 mm PEEK Marron clair

10345177

Gamme de prix
23,4437 € - 20,8388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M4 10.0 mm PEEK Marron clair

10345054

Gamme de prix
7,0683 € - 6,2939 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 30.0 mm PEEK Marron clair

10345160

Gamme de prix
27,0764 € - 24,0632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 40.0 mm PEEK Marron clair

10345238

Gamme de prix
41,6073 € - 39,2981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK