Menu  Rechercher

Vis Étoile M5 30.0 mm PEEK Marron clair

La vis machine hexalobée tête basse spéciale est une fixation légère, forte et durable. Sa conception tête basse comporte un profil surbaissé, lui permettant d'être fraisée dans le matériau. Elle est résistante aux substances chimiques et températures pouvant atteindre 180 ºC. Fabrication en PEEK marron.
Référence Essentra :

10345160

Référence du fabricant:

1440387

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 27,5908 €
50 - 99 26,0556 €
100 + 24,5204 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

275,91 €

10 x 27,5908 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 30.0 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Ø tête 9.0 mm
Couleur Marron clair
Matière PEEK
Type d'entraînement Étoile
Forme de tête Special Low
Température maximum 180 °C
Filetage M5
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter